JAJSOE6C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
各ブロックの同期ヘッダーと同期ヘッダーストリームのEoMBおよびEoEMBビットを監視することによる、ブロック、マルチブロック、および拡張マルチブロックの同期。ブロックは常に、0 から 1 または 1 から 0 への遷移 (同期ヘッダー) で始まります。ビットエラーが原因で、同期ヘッダーの欠落が 1 つ発生する可能性がありますが、設定されたブロック数内に同期ヘッダーエラーが多数発生した場合、ブロック同期が失われ、ブロック同期が再初期化されます。ブロックの同期は可能ですが、マルチブロックまたは拡張マルチブロックの同期は失われます。マルチブロック同期は、各マルチブロックの同期ヘッダーストリームの最後にあるEoMB信号00001を探すことによって監視されます。複数のブロック内で複数のEoMB信号にエラーが発生した場合、マルチブロック同期は失われ、マルチブロック同期を再初期化する必要があります。拡張マルチブロックの終端ではないマルチブロックの1、拡張マルチブロックの終端ではないマルチブロックの0など、多数の拡張マルチブロック内の複数の拡張マルチブロックに対して誤ったEoEMBビットが受信された場合、マルチブロック同期は失われ、拡張マルチブロック同期は再初期化されます。マルチブロックまたは拡張マルチブロック同期が失われた場合、同期プロセスが開始される前にLEMCを再確立するために、エラーのあるデバイスにSYSREFを適用する必要があります。