JAJSOE6C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
ADC が (JMODE 設定および SINGLE_INPUT 設定に基づく) 「デュアル入力シングル チャネル モード」で動作しているときは、PFIR フィルタを「時変」フィルタ モードに設定できます。このモードは、サンプルごとに交互に行われる 2 つの係数セットを持つ時変フィルタを有効にします。各係数セットは、独立して設定できる 9 つの係数で構成されています。フィルタのセンター タップの分解能は 18 ビット、LSB の重みは 2-16 です。非センター タップの分解能は 12 ビットで、LSB の重みは 2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15、2-16 のいずれかとなります。すべての非センター タップの LSB の重みは同じです。図 6-6 に、「時変フィルタ」モードのブロック図を示します。図 6-7 に、I/Q 補正タイプのトポロジの等価フィルタが示されている代替ブロック図を示します。
図 6-6 時変フィルタ PFIR のブロック図
図 6-7 代替 I/Q 補正タイプ フィルタのブロック図