JAJSOE6C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
DDC 全体では、丸めおよび飽和が使用されます。サンプルは、最も近い出力コードに丸められます。サンプルが 2 つの出力コードの間にある場合、偶数出力コードに丸められます (収束丸め)。この方法では、丸められた結果にバイアスや統計的な DC オフセットは発生しません。
FIR フィルタでは、丸めはフィルタ出力で のみ 発生します。中間の丸めは行わないでください。