JAJSOE6C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
入力フルスケール電圧 (VFS) の調整は、各アナログ入力について、FS_RANGE_A レジスタ設定 (「INA フルスケール レンジ調整レジスタ」を参照) と FS_RANGE_B レジスタ設定 (「INB フルスケール レンジ調整レジスタ」を参照) により、それぞれ INA± と INB± について詳細にインクリメントして利用できます。利用可能な調整範囲は、「電気的特性」に規定されています。「DC 仕様」の表を参照してください。フルスケール電圧が大きいほど、信号対雑音比とノイズフロア (dBFS/Hz) 性能が向上しますが、高調波歪みが劣化する可能性があります。フルスケール電圧調整は、マルチコンバータ システムを開発する場合、または複数の ADC12DJ5200-SP を外部インターリーブしてより高いサンプリング レートを実現する場合に、複数の ADC のフルスケール レンジを一致させるのに役立ちます。