JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
アナログ入力は、オーバードライブ状態に対して保護され、範囲外の状態において入力電流をソースまたはシンクできる内部クランプ ダイオードによって行われます。絶対最大定格表の電圧および電流制限を参照してください。範囲外保護は、周波数に依存しない絶対最大定格表のピーク RF 入力電力に対しても定義されます。推奨動作条件 表に記載されている最大条件を超えると、FIT (故障率)が上昇するため、システムでオーバードライブ状態をできるだけ早く修正する必要があります。図 6-1 に、アナログ入力保護ダイオードを示します。