JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
ADC が (JMODE 設定に基づく) 「デュアル チャネル モード」で動作しているときは、PFIR フィルタを「デュアル チャネル イコライゼーション」モードに設定できます。このモードでは、2 つの ADC チャネルの独立した周波数イコライゼーションが可能です。各チャネルのフィルタは 9 つの係数で構成されており、それぞれ個別に設定可能です。各フィルタのセンター タップの分解能は 18 ビット、LSB の重みは 2-16 です。非センター タップの分解能は 12 ビットで、LSB の重みは 2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15、2-16 のいずれかとなります。すべての非センター タップの LSB の重みは同じです。図 6-4 に、デュアル チャンネル イコライゼーション のブロック図を示します。
図 6-4 デュアル チャネル イコライゼーション PFIR のブロック図