JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
ADC の出力は、有限なプログラマブル インパルス応答 (PFIR) デジタル フィルタを通じて送信して、周波数応答をイコライゼーションできます。このフィルタはいくつかの動作モードで設定でき、デュアル チャネル モードでの各チャネルの独立したイコライゼーション、シングル チャネル モードでのイコライゼーション、またはデュアル チャネル モードでの時変フィルタ (I/Q 補正など) として設定できます。表 6-7 に、さまざまな PFIR の動作モードを示します。
| PFIR モード | センター タップ分解能 | センター タップ LSB 重み | 非センター タップ分解能 | 非センター タップ LSB 重み | フィルタの係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| デュアル チャネル イコライゼーション | 18 ビット | 2-16 | 12 ビット | 2-10、2-11...2-16 | チャネルごとに 9 |
| シングル チャネル イコライゼーション | 18 ビット | 2-16 | 12 ビット | 2-10、2-11...2-16 | 9 |
| 時間変動フィルタ | 18 ビット | 2-16 | 12 ビット | 2-10、2-11...2-16 | 係数セットごとに 9、2 つの係数セット |
表 6-8 に、各種 PFIR モードのプログラミング情報を示します。係数は、PFIR_Ax および PFIR_Bx レジスタにプログラムされます。
| PFIR モード | PFIR_MODE | PFIR_SHARE | PFIR_MERGE |
|---|---|---|---|
| PFIR ディセーブル | 0 | X | X |
| デュアル チャネル イコライゼーション | 2 | 0 | 0 |
| シングル チャネル イコライゼーション | 2 | 1 | 1 |
| 時間変動フィルタ | 2 | 0 | 1 |