JAJSOE7E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
ショートトランスポートテストパターンは、フレームごとに繰り返される事前定義済みのオクテット形式を送信します。ADC12DJ5200-EP では、すべての JMODE 構成でショート トランスポート テスト パターンを使用します。
表 6-59 に、N' = 8 のショート トランスポート テスト パターンを示します。適用可能なレーンをすべて示していますが、設定された JMODE に対して有効なレーン (最小インデックス) のみが使用されます。
| フレーム | 0 | 1 |
|---|---|---|
| DA0 | 0x00 | 0xFF |
| DA1 | 0x01 | 0xFE |
| DA2 | 0x02 | 0xFD |
| DA3 | 0x03 | 0xFC |
| DB0 | 0x00 | 0xFF |
| DB1 | 0x01 | 0xFE |
| DB2 | 0x02 | 0xFD |
| DB3 | 0x03 | 0xFC |
に示されているように、N’=12 および F=8 の場合、ショート テスト パターンを使用します。16 レーンすべてが示されていますが、JMODE によっては一部のレーンが無効化される場合があります。
| Nibble: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オクテット: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| レーン 0 (A0) | 0xF01 | 0xF02 | 0xF03 | 0xF04 | 0xF05 | T | ||||||||||
| レーン 1 (A1) | 0xE11 | 0xE12 | 0xE13 | 0xE14 | 0xE15 | T | ||||||||||
| レーン 2 (A2) | 0xD21 | 0xD22 | 0xD23 | 0xD24 | 0xD25 | T | ||||||||||
| レーン 3 (A3) | 0xC31 | 0xC32 | 0xC33 | 0xC34 | 0xC35 | T | ||||||||||
| レーン 4 (A4) | 0xB41 | 0xB42 | 0xB43 | 0xB44 | 0xB45 | T | ||||||||||
| レーン 5 (A5) | 0xA51 | 0xA52 | 0xA53 | 0xA54 | 0xA55 | T | ||||||||||
| レーン 6 (A6) | 0x961 | 0x962 | 0x963 | 0x964 | 0x965 | T | ||||||||||
| レーン 7 (A7) | 0x871 | 0x872 | 0x873 | 0x874 | 0x875 | T | ||||||||||
| レーン 8 (B0) | 0xF01 | 0xF02 | 0xF03 | 0xF04 | 0xF05 | T | ||||||||||
| レーン 9 (B1) | 0xE11 | 0xE12 | 0xE13 | 0xE14 | 0xE15 | T | ||||||||||
| レーン 10 (B2) | 0xD21 | 0xD22 | 0xD23 | 0xD24 | 0xD25 | T | ||||||||||
| レーン 11 (B3) | 0xC31 | 0xC32 | 0xC33 | 0xC34 | 0xC35 | T | ||||||||||
| レーン 12 (B4) | 0xB41 | 0xB42 | 0xB43 | 0xB44 | 0xB45 | T | ||||||||||
| レーン 13 (B5) | 0xA51 | 0xA52 | 0xA53 | 0xA54 | 0xA55 | T | ||||||||||
| レーン 14 (B6) | 0x961 | 0x962 | 0x963 | 0x964 | 0x965 | T | ||||||||||
| レーン 15 (B7) | 0x871 | 0x872 | 0x873 | 0x874 | 0x875 | T | ||||||||||