JAJSQW3C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (低ノイズ アンプ (LNA)) 
    6. 5.6 電気的特性 (対数検出器)
    7. 5.7 電気的特性 (LNA + 対数検出器 (AFE))
    8. 5.8 代表的特性:VCC = 5V
    9. 5.9 代表的特性:VCC = 3.3V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 オフセット補正ループ (OCL)
      2. 7.3.2 シングル入力および差動入力
      3. 7.3.3 入力周波数検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 超音波距離測定
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

LOG300 には 2 つの電源ピンがあります。アナログ電源ピン (VCC) および周波数検出ブロック電源ピン (Freq_Supply)。両方のピンは、AGND を基準として、3V ~ 5.25V の範囲の任意の電圧でバイアスできます。これらのピンはどちらも内部で異なる回路に接続されていますが、両方のピンを同じ電位に接続することを推奨します。これらの電源ピンに個別のデカップリング コンデンサ、抵抗、フェライト ビーズを配置し (セクション 8.4.2 を参照)、クロス カップリングに対する十分な耐性を維持します。

LOG300 は、電源ピンを介したノイズ結合に敏感です。入力周波数信号よりもカットオフ周波数が低いローパス フィルタを、電源ラインで使用します。

たとえば、受信信号が 100kHz で、100kHz の中心周波数を達成するようにバンド パスフィルタを調整している場合、少なくとも 10kHz のカットオフ周波数を持つ RC フィルタを電源に設計します。信号周波数が高い場合は、RC 値がより小さい値に低下し始めるため、カットオフ周波数は適切な値にパークできます。

LNA と 対数検出器ブロックの間に外部バンド パスフィルタと、電源ピンのローパス フィルタを組み合わせることで、Log_Out を影響を受けないための十分な電源除去を実現できます。