自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
| VCC |
電源電圧および Freq_Supply |
|
5.5 |
V |
|
電源ターンオンおよびターンオフの最大 dV/dT(3) |
|
1 |
V/μs |
|
AFE_En および LNA_En |
GND–0.5 |
VCC+0.5 |
V |
| LNA_In |
LNA 入力電圧 |
|
±1 |
VP |
| Log_In |
シングルエンド入力電圧 (Log_Inp および Log_Inm) |
|
(VCC × 0.17) + 0.9 |
VP |
| II |
すべてのピンの連続入力電流(2) |
|
±10 |
mA |
|
連続消費電力 |
「熱に関する情報」を参照 |
|
| TJ |
最大接合部温度 |
|
150 |
°C |
| Tstg |
保存温度 |
-65 |
150 |
°C |
(1) 「絶対最大定格」の範囲を超える動作は、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。 絶対最大定格の範囲内であっても推奨動作条件の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) 入力ピンは、電源レールに対してダイオード クランプされています。電源レールを超えて 0.5V 以上スイングする入力信号は、電流を 10mA 以下に抑える必要があります。VCC の RC フィルタを使用すると、簡単に実現できます。
(3) この ± 電源のターン
オン エッジ レートを下回るように維持して、電源ピン全体でエッジトリガされる ESD 吸収デバイスがオンになるのを防止します。