JAJSQW3C September 2024 – September 2025 LOG300
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 特性 | |||||||
| LCE | 対数適合誤差(3) | f = 1MHz | ±0.6 | ±1 | dB | ||
| TA = -40℃~+125℃ | ±1.1 | ||||||
| f = 40MHz | ±2 | ||||||
| TA = -40℃~+125℃ | ±2.5 | ||||||
| DR | ダイナミック レンジ(3) | LCE = ±1dB、f = 1MHz、VCC = 5V | 96 | 98 | dB | ||
| 対数検出器のスロープ(4) | RF の値 (kΩ)(5) | mV/dB | |||||
| 対数検出器のスロープの変動(3) | Ref_Res = 56kΩ、f = 1MHz | ±1 | ±6 | % | |||
| TA = -40℃~+125℃ | ±6.8 | ||||||
| Ref_Res = open、f = 1MHz | の場合 | ±4.5 | |||||
| TA = –40℃ ~ +125℃ | ±5.6 | ||||||
| 入力 | |||||||
| VLog_In | 標準入力電圧 | VCC = 3.3V、LCE = ±2dB、 f = 20MHz |
20µ | 1.2 | VP | ||
| TA = -40℃~+85℃ | 24µ | 1 | |||||
| TA = -40℃~+125℃ | 26µ | 0.8 | |||||
| VCC = 5V、LCE = ±2dB、 f = 20MHz |
20µ | 1.6 | |||||
| TA = -40℃~+85℃ | 22µ | 1.6 | |||||
| TA = -40℃~+125℃ | 32µ | 1.6 | |||||
| 差動入力電圧 | (Log_Inp) – (Log_Inm )、TA = –40°C ~ +125°C | ±1.6 | V | ||||
| 内部バイアス電圧 | Log_Inp および Log_Inm | 1.7 | V | ||||
| 入力インピーダンス | Log_Inp および Log_Inm の場合 | 1.7 || 10 | kΩ || pF | ||||
| LOG_OUT | |||||||
| Log_Out の立ち上がり時間 | CF = 220pF | 20 | µs | ||||
| CF = 1nF | 95 | ||||||
| Log_Out fall time の立ち下がり時間 | CF = 220pF | 27 | µs | ||||
| CF = 1nF | 100 | ||||||
| 出力オーバードライブ回復 | CF = 220pF | 250 | μs | ||||
| 最小出力電圧(3)(6) Log_Inp = 10nF ~ AGND |
QFN パッケージ | 82 | 142 | 233 | mV | ||
| TA = -40℃~+125℃ | 301 | ||||||
| SOIC パッケージ | 90 | 130 | 162 | ||||
| TA = -40℃~+125℃ | 250 | mV | |||||
| 最大出力電圧 | TA = -40℃~+125℃ | VCC– 0.3 | V | ||||
| BUFFER OUTPUT (CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ) | |||||||
| ゲイン | VBuffer/VLog_Out | +2 | V/V | ||||
| 出力電圧の式 | 2 × Log_Out | V | |||||
| 出力換算オフセット | 30 | mV | |||||
| 出力電圧 | TA = -40℃~+125℃ | GND + 0.1 | VCC– 0.1 | V | |||
| 立ち上がりおよび立ち下がり時間(5) | CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ | 1.5 | µs | ||||
| 短絡電流 | ソース電流およびシンク電流 | 10 | mA | ||||
| ZOUT | 出力インピーダンス | 5.3 | Ω | ||||
| INV_BUFFER OUTPUT (CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ) | |||||||
| ゲイン | VInv_Buffer/VLog_Out | -2 | V/V | ||||
| 出力電圧の式 | VCC–(2×Log_Out) | V | |||||
| 出力電圧 | TA = -40℃~+125℃ | GND + 0.1 | VCC – 0.1 | V | |||
| 立ち上がりおよび立ち下がり時間(5) | CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ | 1.5 | µs | ||||
| 出力換算オフセット | 32 | mV | |||||
| 短絡電流 | ソース電流およびシンク電流 | 10 | mA | ||||
| 出力インピーダンス | 6.3 | Ω | |||||
| 周波数検出出力 | |||||||
| 周波数検出ブロックの標準的な入力感度 | f < 20MHz の Log_Inp 信号 | 250µ | 1.6 | VP | |||
| 周波数誤差 | 1ms で平均化、TA = –40°C ~ 125°C | 0.15 | % | ||||
| Freq_Out スイング | DGND | Freq_Supply | V | ||||
| 電源 | |||||||
| 静止時電流 | VCC を流れる電流 | 3.6 | 4.6 | mA | |||
| TA = -40℃~+125℃ | 5.9 | ||||||
| Freq_Supply を流れる電流 | 0.37 | ||||||