JAJSQW3C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (低ノイズ アンプ (LNA)) 
    6. 5.6 電気的特性 (対数検出器)
    7. 5.7 電気的特性 (LNA + 対数検出器 (AFE))
    8. 5.8 代表的特性:VCC = 5V
    9. 5.9 代表的特性:VCC = 3.3V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 オフセット補正ループ (OCL)
      2. 7.3.2 シングル入力および差動入力
      3. 7.3.3 入力周波数検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 超音波距離測定
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性:VCC = 5V

TA = 25°C、VCC = 5V、CF = 1nF、RF = 43kΩ (slope = 43mV/dB)、Ref_Res = 1% 56kΩ、Log_Inp および Log_Inm の AGND との間に 10nF のコンデンサ (特に記述のない限り)、AFE の場合、周波数 f を中心とした 2 次 BPF、ゲイン =–7dB を LNA ブロックと対数検出器ブロックの間に使用

LOG300 さまざまな周波数での対数検出器出力
 
図 5-1 さまざまな周波数での対数検出器出力
LOG300 さまざまな周波数における AFE 出力
 
図 5-3 さまざまな周波数における AFE 出力
LOG300 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器出力
f = 1MHz
図 5-5 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器出力
LOG300 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器出力
f = 20MHz
図 5-7 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器出力
LOG300 入力信号周波数による対数検出器のスロープの変動
 
図 5-9 入力信号周波数による対数検出器のスロープの変動
LOG300 Ref_Res を使用した対数検出器のスロープ ヒストグラム
Ref_Res = 56kΩ μ = 43.55mV/dB σ = 0.44mV/dB
 
図 5-11 Ref_Res を使用した対数検出器のスロープ ヒストグラム
LOG300 対数検出器の最小入力感度
LCE = ±1dB、
f = 1MHz
μ = 22.15μVP σ = 1.59μVP
図 5-13 対数検出器の最小入力感度
LOG300 Log_out における最小出力電圧
Log_Inp ~ AGND で 50Ω + 10nF μ = 0.17V σ = 0.04V
図 5-15 Log_out における最小出力電圧
LOG300 最小 Log_Out 電圧と時間との関係
 
図 5-17 最小 Log_Out 電圧と時間との関係
LOG300 対数検出器の立ち上がり/立ち下がり時間
f = 1MHz、CF = 1nF
図 5-19 対数検出器の立ち上がり/立ち下がり時間
LOG300 対数検出器の立ち上がり/立ち下がり時間
f = 1MHz、CF = 100pF 
図 5-21 対数検出器の立ち上がり/立ち下がり時間
LOG300 小信号ステップ応答:バッファ
 
図 5-23 小信号ステップ応答:バッファ
LOG300 大信号ステップ応答:バッファ
 
図 5-25 大信号ステップ応答:バッファ
LOG300 LNA オーバードライブ回復
 
図 5-27 LNA オーバードライブ回復
LOG300 対数検出器入力段オーバードライブ
CF = 200pF、Log_Inp = 4VP
図 5-29 対数検出器入力段オーバードライブ
LOG300 周波数検出器の出力波形
 
図 5-31 周波数検出器の出力波形
LOG300 Log_Inp に対する Log_Out 平坦度
RF = 42.2kΩ、Offset_Cap = 100nF
図 5-33 Log_Inp に対する Log_Out 平坦度
LOG300 さまざまな周波数における対数検出器適合誤差
 
図 5-2 さまざまな周波数における対数検出器適合誤差
LOG300 さまざまな周波数における AFE 対数適合性誤差
 
図 5-4 さまざまな周波数における AFE 対数適合性誤差
LOG300 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器の適合誤差
f = 1MHz
図 5-6 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器の適合誤差
LOG300 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器の適合誤差
 f = 20MHz
図 5-8 さまざまな温度ポイントにおける対数検出器の適合誤差
LOG300 対数検出器のスロープの変動と電源との関係
RF = 43kΩ、f = 1MHz
図 5-10 対数検出器のスロープの変動と電源との関係
LOG300 Ref_Res を使用しない対数検出器のスロープ ヒストグラム
Ref_Res = Open μ = 42.03mV/dB σ = 0.53mV/dB
同じロットでテストしたユニット
図 5-12 Ref_Res を使用しない対数検出器のスロープ ヒストグラム
LOG300 対数検出器の最小入力感度
LCE = ±2dB、
f = 20MHz
μ = 22.14μVP σ = 1.67μVP
図 5-14 対数検出器の最小入力感度
LOG300 Log_out における最小出力電圧
Log_Inp ~ AGND で 10nF μ = 0.13V σ = 0.018V
図 5-16 Log_out における最小出力電圧
LOG300 スロープの変動と温度との関係
 
図 5-18 スロープの変動と温度との関係
LOG300 対数検出器の立ち上がり/立ち下がり時間
f = 1MHz、CF = 10nF 
図 5-20 対数検出器の立ち上がり/立ち下がり時間
LOG300 さまざまな入力波形に対する対数検出器出力
f = 1MHz
図 5-22 さまざまな入力波形に対する対数検出器出力
LOG300 小信号ステップ応答:インバータ バッファ
 
図 5-24 小信号ステップ応答:インバータ バッファ
LOG300 大信号ステップ応答:インバータ バッファ
 
図 5-26 大信号ステップ応答:インバータ バッファ
LOG300 AFE オーバードライブ回復
BPF = 180kHz、CF = 220pF 
図 5-28 AFE オーバードライブ回復
LOG300 対数検出器の出力段オーバードライブ
 CF = 200pF、RF = 100kΩ
図 5-30 対数検出器の出力段オーバードライブ
LOG300 VCC に注入される出力と 100mVpp のリップルとの関係
AFE; BPF = 65kHz、R = 50Ω の VCC に対する RC フィルタ、C = 12µF
図 5-32 VCC に注入される出力と 100mVpp のリップルとの関係
LOG300 低周波数スイープ
入力コンデンサ、CIN = 30μF および Offset_Cap = 50μF
図 5-34 低周波数スイープ