JAJSQW3C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (低ノイズ アンプ (LNA)) 
    6. 5.6 電気的特性 (対数検出器)
    7. 5.7 電気的特性 (LNA + 対数検出器 (AFE))
    8. 5.8 代表的特性:VCC = 5V
    9. 5.9 代表的特性:VCC = 3.3V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 オフセット補正ループ (OCL)
      2. 7.3.2 シングル入力および差動入力
      3. 7.3.3 入力周波数検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 超音波距離測定
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

図 4-1 D パッケージ、16 ピン SOIC (上面図)
図 4-2 RGT パッケージ、16 ピン VQFN (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン タイプ(1) 説明
名称 番号
D (SOIC) RGT (VQFN)
AFE_En 1 14 I LNA および対数検出器ブロックの有効化ピンおよび無効化ピン。AFE 有効の場合 AFE_En = High。このピンをフローティングにすると、両方のブロックも有効に維持されます。
AGND 13 10 P LNA および対数検出器ブロックのアナロググランド
バッファ 10 7 O 非反転型バッファ出力。 VBuffer = VLog_Out × 2.
DGND 2 15 P Freq_Out ピンのデジタル グランド
Freq_Out 8 5 O このピンは、Log_In に印加されたのと同じ信号周波数で切り替わります。
Freq_Supply 7 4 P Freq_Out 機能用電源。周波数検出機能が必要ない場合、このピンをフローティングにします。
Inv_Buffer 9 6 O 反転型バッファ出力。VInv_Buffer = VCC – VLog_Out × 2。
LNA_En 3 16 I 低ノイズ アンプ有効 /無効。LNA 有効の場合は LNA_en = High。このピンをフローティングにすると、LNA も有効のままになります。
LNA_In 16 13 I 低ノイズアンプ入力
LNA_Out 14 11 O 低ノイズアンプ出力
Log_Inm 11 8 I 対数検出器ブロックの反転入力。シングルエンド入力で使用する場合は、適切なコンデンサをグランドに接続します。セクション 7.3.2 を参照してください。
Log_Inp 12 9 I 対数検出器ブロックの非反転入力
Log_Out 5 2 O ログ検出器ブロックのバッファ無し出力。適切な抵抗 RF (入力から出力へのスロープを設定するため) とコンデンサ CF (応答時間を設定するため) を接続します。
Offset_Cap 15 12 I このピンからグランドに推奨コンデンサを接続します。このコンデンサは、内部オフセット補正ループの極を設定します。推奨コンデンサについては、セクション 7.3.1 を参照してください。
Ref_Res 6 3 I 1% 56kΩ 抵抗をこのピンに接続します。デフォルトの緩和勾配精度が許容可能な場合、このピンをオープンにします。
VCC 4 1 P 電源
サーマル パッド

サーマル パッド P サーマル パッド。デバイスから電気的に絶縁されています。熱拡散プレーン (通常はグランド) に接続します。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源。