LOG300 の性能とノイズ耐性を向上させるには、次の手順に従います。
- Freq_Supply と VCC に star 接続形式の電源を用意します。この接続により、ノイズ耐性とデカップリングが向上します。
- ノイズ ピックアップに対する耐性を向上させるために、ガード トレースを使用して Log_Inp、Log_Inm、LNA_In の各トレースを設計します。可能な場合はシールドを使用して、放射ノイズ耐性を向上させます。
- AFE および LNA 有効化ピンに小さなコンデンサを配置し、デバイスに入る前に高周波ノイズをグランドできるようにします。
- セクション 7.3.2 に示すように、Log_Inp と Log_Inm から外部回路までのインピーダンスを同じにします。Log_Inp と Log_Inm までのトレース長をほぼ同じにして、インピーダンスを一致した状態にします。
- 負荷回路をピンの近くに配置するか、出力パターンの下のアナログ グランド プレーンを取り除くことで、Freq_Out ピンの容量を最小限に抑えます。
- ソリッドなアナログ グランド プレーンを配線するために PCB の 1 層のみを割り当て、十分なビアを使用して、ピンに使用されるすべてのコンデンサを終端します。