JAJSQW3C September 2024 – September 2025 LOG300
PRODUCTION DATA
LOG300 は 5V VCC をサポートしています。VCC ピンの近くに 10Ω と 10µF || 10nF を追加して、外部ノイズに対する十分なデカップリングと耐性を与えます。この電源フィルタの極は 1.59kHz で、対象となる周波数、つまり 1MHz よりも十分に低い値です。
ピン LNA_In の絶対最大電圧定格は ±1V です。LNA の入力に直列抵抗 (RS) とともに、双方向ダイオードを追加します (図 8-1 も参照してください)。双方向ダイオードは、特に送信動作時に、LNA_In ピンが高電圧にさらされるのを防止します。双方向ダイオードの最大電力定格 (PMAX) に従って、直列抵抗値を選択します。追加された直列抵抗は入力ノイズに寄与し、最小入力感度を低下させます。
入力に双方向ダイオードを配置した場合の LNA の最大出力電圧の予測値は次のとおりです。
LNA は 5V 電源からのみ電力を供給されるため、最大出力はわずか 2.5VP です。
Log_Inp ピンの最大入力は、5VCC で 1.7VP です (セクション 5.1 も参照してください)。このため、検出器ブロックの絶対最大電圧定格に違反しないように、パスバンド領域で適切な減衰を達成するバンドパスフィルタ (BPF) を追加します。この場合、BPF が少なくとも –3.3dB の減衰を持つことを確認します。–4.3dB の BPF を 図 8-1 に示します。.
セクション 7.3.1 に基づいて、Offset_Cap 値を選択しす。
Log_Out ピン電圧に必要な立ち上がり時間 (VLog_Out) に基づいて、CF の値を選択します。CF の値が小さいと、出力エンベロープのリップルが大きくなることに加えて、立ち上がり時間が改善されます。リファレンス プロットについては、セクション 5.8 も参照してください。受信バースト動作中にトリガされる Log_Out ピンにオシロスコープを接続して、必要な立ち上がり時間と許容可能なリップルとの間の適切なバランスを見つけます。
RF 抵抗は、入力と出力のスロープを決定します。RF (kΩ) の値は、入力と出力の間のスロープ (mV/dB 単位) に等しくなります。この例では、以下に示す一連の式を使用して RF を計算します。
Log_out で測定された電圧をトレースすることで、次の式を使用して入力振幅を計算できます。
式の意味:A は必要な測定ポイントにおける Log_Out および Log_in の値を表し、B は Log_Out および Log_in の値を表し、工場出荷時のキャリブレーションまたは生産時に測定された既知の入力値を表します。