JAJSVB4A September 2024 – May 2025 LM65625-Q1 , LM65635-Q1 , LM65645-Q1
PRODUCTION DATA
自動モード動作と同様に、軽負荷動作時の FPWM モード動作は SYNC/MODE ピンを使って選択します。
FPWM モードでは、軽負荷時に周波数が維持されます。周波数を維持するため、インダクタを流れる逆電流が制限されます。逆電流制限回路により、逆電流が制限されます。逆電流制限の値については、「電気的特性」を参照してください。

FPWMモードでは、軽負荷時でも最小オン時間をコマンドできるほど入力電圧が高ければ周波数の低減が可能です。このフォールドバック機能により、入力電圧過渡事象が発生してもレギュレーションを維持できます。