図 8-1および図 8-2に、可変出力モードまたは固定出力モードを使用する場合の LM656x5-Q1 の代表的なアプリケーション回路をそれぞれ示します。本デバイスは、幅広い外付け部品とシステム パラメータで機能するように設計されています。しかし、内部補償は、一定の範囲の外付けインダクタンスおよび出力容量に合わせて設計されています。クイック スタート ガイドとして、表 8-1 から 表 8-4 にさまざまな出力電圧範囲に対する代表的な部品値を示しています。これらの表の部品の値は安定した設計を表しており、必ずしも最適化されているとは限りません。これらの表に記載されている設計は、標準的な入力電圧 12V (24V 出力の場合は 36V) を基準としていますので注意してください。
表 8-1 固定出力電圧モード用の代表的な外付け部品
| 出力電圧 |
FREQUENCY |
FB |
LM6xx25 |
LM6xx35 |
LM6xx45 |
|
|
|
L |
COUT |
L |
COUT |
L |
COUT(1) |
| 3.3V |
400kHz |
GND |
8.2μH |
75μF |
6.8μH |
94μF |
5.6μH |
110μF |
| 3.3V |
2200kHz |
GND |
1.5μH |
20μF |
1.5μH |
25μF |
1.0μH |
30μF |
| 5V |
400kHz |
VCC |
10μH |
50μF |
8.2μH |
55μF |
8.2μH |
70μF |
| 5V |
2200kHz |
VCC |
2.2μH |
15μF |
1.5μH |
20μF |
1.5μH |
25μF |
(1) すべての COUT の値は、表に示すディレーティングした出力コンデンサの値であることに注意してください。
表 8-2 可変出力電圧における LM6x635 の代表的な外付け部品
| 出力電圧 |
FREQUENCY |
L |
COUT (1) |
RFBT |
RFBB |
CFF |
| 3.3V |
400kHz |
6.8μH |
70μF |
100kΩ |
31.6kΩ |
10pF |
| 5V |
400kHz |
10μH |
60μF |
100kΩ |
19.1kΩ |
15pF |
| 24V |
400kHz |
47μH |
25μF |
205kΩ |
7.15kΩ |
10pF |
| 3.3V |
2200kHz |
1.2μH |
30μF |
100kΩ |
31.6kΩ |
5pF |
| 5V |
2200kHz |
1.5μH |
20μF |
100kΩ |
19.1kΩ |
5pF |
| 24V |
2200kHz |
5.6μH |
10μF |
205kΩ |
7.15kΩ |
5pF |
表 8-3 可変出力電圧における LM6x645 の代表的な外付け部品
| 出力電圧 |
FREQUENCY |
L |
COUT(1) |
RFBT |
RFBB |
CFF |
| 3.3V |
400kHz |
5.6μH |
80μF |
100kΩ |
31.6kΩ |
15pF |
| 5V |
400kHz |
8.2μH |
70μF |
100kΩ |
19.1kΩ |
15pF |
| 24V |
400kHz |
22μH |
30μF |
205kΩ |
7.15kΩ |
10pF |
| 3.3V |
2200kHz |
1.2μH |
40μF |
100kΩ |
31.6kΩ |
5pF |
| 5V |
2200kHz |
1.2μH |
30μF |
100kΩ |
19.1kΩ |
5pF |
| 24V |
2200kHz |
5.6μH |
10μF |
205kΩ |
7.15kΩ |
5pF |
表 8-4 さまざまな可変出力電圧アプリケーションにおける代表的な外付け部品
| 出力電圧 |
出力電流 |
FREQUENCY |
L |
COUT (1) |
RFBT |
RFBB |
CFF |
| 3.3V |
3.5A |
1100kHz |
3.3μH |
45μF |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
| 1V |
4.5A |
500kHz |
2.2μH |
550μF |
100kΩ |
402kΩ |
25pF |
| 12V |
3.5A |
1100kHz |
6.8μH |
15μF |
100kΩ |
7.15kΩ |
10pF |
| 16V |
3.5A |
1600kHz |
5.6μH |
10μF |
100kΩ |
5.23kΩ |
5pF |