JAJSVB4A September 2024 – May 2025 LM65625-Q1 , LM65635-Q1 , LM65645-Q1
PRODUCTION DATA
LM656x5-Q1 の MODE/SYNC ピンを使用して、内部発振器を外部クロックに同期することができます。内部発振器は、立ち上がりエッジをピンにカップリングすることで同期できます。内部同期パルス検出器をトリップさせるには、ピンの結合エッジ電圧が SYNC 振幅スレッショルド (VIH(MODE/CLKIN)) を上回る必要があります。最小 SYNC オンパルスおよびオフパルス幅は、それぞれ tCLKIN(TON) および tCLKIN(TOFF) よりも長くする必要があります。LM656x5-Q1 のスイッチング動作は、300kHz~2.2MHz の外部クロックと同期することが可能です。
外部同期信号は、ピンの検出の前または後にのみ適用できることに注意してください。ピン検出中に印加されると、SYNC 信号は検出できません。