JAJSVB4A September 2024 – May 2025 LM65625-Q1 , LM65635-Q1 , LM65645-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VIN(1) 過渡電圧 (100ms 未満) | 3 | 70 | V |
| 入力電圧 | VIN (DC) | 3 | 65 | V |
| 入力電圧 | EN(1)過渡電圧 (100ms 未満) | 0 | 70 | V |
| 入力電圧 | EN (DC) | 0 | 65 | V |
| 入力電圧 | バイアス、PG | 0 | 30 | V |
| 入力電圧 | FB | 0 | 5.5 | V |
| 入力電圧 | MODE/SYNC、RT | 0 | 5.5 | V |
| プルアップ抵抗 | RPU(PG) | 4 | kΩ | |
| プルアップ リファレンス電圧 | VPU(PGOOD) | 0.8 | 30 | V |
| 出力電圧 | VOUT | 0.8 | V | |
| 出力電流 | LM65645/LM65645-Q1/ | 0 | 4.5 | A |
| 出力電流 | LM65635/LM65635-Q1/ | 0 | 3.5 | A |
| 出力電流 | LM65625/LM65625-Q1/ | 0 | 2.5 | A |
| 温度 | 動作時の接合部温度 TJ | -40 | 150 | ℃ |