JAJSVB4A September 2024 – May 2025 LM65625-Q1 , LM65635-Q1 , LM65645-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VIN から PGND へ | -0.3 | 72 | V |
| 入力電圧 | EN/UVLO から PGND へ | -0.3 | 72 | V |
| 入力電圧 | RT から PGND | -0.3 | 72 | V |
| 入力電圧 | BIAS から PGND へ | -0.3 | 40 | V |
| 入力電圧 | MODE/CLKIN から PGND へ | -0.3 | 5.5 | V |
| 入力電圧 | FB から PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 出力電圧 | SW~PGND | -0.6 | VIN | V |
| 出力電圧 | SW から PGND (過渡 10ns 未満) | -5.0 | VIN | V |
| 出力電圧 | PGOOD から PGND | -0.3 | 40 | V |
| 出力電圧 | BSTからSWへ | -0.3 | 5.5 | V |
| 出力電圧 | VCC から PGND へ | -0.3 | 5.5 | V |
| 温度 | 動作時の接合部温度 TJ | -40 | 150 | ℃ |
| 温度 | 保管温度 Tstg | -65 | 150 | ℃ |