VDDIO 監視:I/O BOR 機能は、アプリケーションの要件を満たす限り、I/O レール監視に使用できます。VDDIO に過電圧監視機能はありません。
VDD 監視:
- 内部 VREG から供給される VDD:VDD 電源は VDDIO 電源から生成されます。VREG は、有効な VDDIO 電源 (IO BOR で監視) が有効な VDD 電源を暗黙的に示すように設計されています。
- 外部電源から供給される VDD:VDD POR はアプリケーションでの使用をサポートしていません。アプリケーションで VDD 監視が必要な場合は、外部監視回路を使用して VDD レールを監視できます。
注: 内部 VREG による外部監視回路はサポートされていません。