JAJSVL6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
波形アナライザ診断 (WADI) は、入力信号の測定、集約、比較を実行することにより、基盤となるリアルタイム制御システムの正確性と品質を判断します。各入力信号は、パルス幅、周波数、位相、デッドバンドなどの特定の特性を評価します。WADI は、各信号の値と比較値の差が、信号が有効であると見なすことができるマージン誤差の範囲内であることを検証します。WADI は、WADI ブロック内で個々の信号の比較または信号間の分析を可能にします。各 WADI インスタンスには、4 つの WADI ブロックがあります。各 WADI ブロックは、最大 2 つの信号を監視し、それぞれの信号分析を実行できます。