JAJSVL6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| f(SYSCLK) | 周波数、デバイス (システム) クロック | 2 | 200 | MHz | |
| tc(SYSCLK) | 周期、デバイス (システム) クロック | 5 | 500 | ns | |
| f(INTCLK) | 周波数、システム PLL が VCO に移行 (REFDIV 後)(1) | 10 | 25 | MHz | |
| f(VCOCLK) | 周波数、システム PLL は VCO (ODIV 前) | 220 | 600 | MHz | |
| f(PLLRAWCLK) | 周波数、システム PLL 出力 (SYSCLK 分周器より前) | 6 | 400 | MHz | |
| f(PLL) | 周波数、PLLSYSCLK | 2 | 200 | MHz | |
| f(PLL_LIMP) | 周波数、PLL のリンプ周波数(2) | 45/(ODIV + 1) | MHz | ||
| f(OSCCLK) | 周波数、OSCCLK (INTOSC1 または INTOSC2 または XTAL または X1) | それぞれのクロックを参照 | MHz | ||
| f(AUXOSCCLK) | 周波数、補助 OSCCLK (INTOSC1 または INTOSC2 または XTAL または X1) | それぞれのクロックを参照 | MHz | ||
| f(EPWM) | 周波数、EPWMCLK | 200 | MHz | ||
| f(HRPWM) | 周波数、HRPWMCLK | 60 | 200 | MHz | |