JAJSVL6B November   2024  – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

ADVMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
    1. 3.1 機能ブロック図
  5. デバイスの比較
    1. 4.1 関連製品
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン属性 (F29H85x および F29P58x)
    3. 5.3 ピン属性 (F29P32x)
    4. 5.4 信号の説明
      1. 5.4.1 アナログ信号
      2. 5.4.2 デジタル信号
      3. 5.4.3 テスト、JTAG、リセット
    5. 5.5 内部プルアップおよびプルダウン付きのピン
    6. 5.6 ピン多重化
      1. 5.6.1 GPIO 多重化ピン
    7. 5.7 未使用ピンの接続
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  F29H85x ESD 定格 - 民生用
    3. 6.3  F29H85x ESD 定格 - 車載用
    4. 6.4  F29P58x ESD 定格 - 民生用
    5. 6.5  F29P58x ESD 定格 - 車載用
    6. 6.6  F29P32x ESD 定格 - 車載用
    7. 6.7  推奨動作条件
    8. 6.8  消費電力の概略
      1. 6.8.1 システム消費電流 VREG ディセーブル - 外部電源
      2. 6.8.2 システム消費電流 VREG イネーブル
      3. 6.8.3 動作モード テストの説明
      4. 6.8.4 消費電流の低減
        1. 6.8.4.1 ペリフェラル ディセーブル時の標準的な電流低減
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 5V フェイルセーフ ピンに関する特別な考慮事項
    11. 6.11 ZEX パッケージの熱抵抗特性
    12. 6.12 PTS パッケージの熱抵抗特性
    13. 6.13 RFS パッケージの熱抵抗特性
    14. 6.14 PZS パッケージの熱抵抗特性
    15. 6.15 熱設計の検討事項
    16. 6.16 システム
      1. 6.16.1  パワー マネージメント モジュール (PMM)
        1. 6.16.1.1 概要
        2. 6.16.1.2 概要
          1. 6.16.1.2.1 電源レール監視
            1. 6.16.1.2.1.1 I/O POR (パワーオン リセット) 監視
            2. 6.16.1.2.1.2 I/O BOR (ブラウンアウト リセット) 監視
            3. 6.16.1.2.1.3 VDD POR (パワーオン・リセット) 監視
          2. 6.16.1.2.2 外部監視回路の使用
          3. 6.16.1.2.3 遅延ブロック
          4. 6.16.1.2.4 内部 DD LDO 電圧レギュレータ (VREG)
          5. 6.16.1.2.5 VREGENZ
        3. 6.16.1.3 外付け部品
          1. 6.16.1.3.1 デカップリング コンデンサ
            1. 6.16.1.3.1.1 VDDIO デカップリング
            2. 6.16.1.3.1.2 VDD デカップリング
        4. 6.16.1.4 電源シーケンス
          1. 6.16.1.4.1 電源ピンの一括接続
          2. 6.16.1.4.2 信号ピンの電源シーケンス
          3. 6.16.1.4.3 電源ピンの電源シーケンス
            1. 6.16.1.4.3.1 外部 VREG/VDD モード シーケンス
            2. 6.16.1.4.3.2 内部 VREG/VDD モード シーケンス
            3. 6.16.1.4.3.3 電源シーケンスの概要と違反の影響
            4. 6.16.1.4.3.4 電源スルーレート
        5. 6.16.1.5 パワー マネージメント モジュールの電気的データおよびタイミング
          1. 6.16.1.5.1 パワー マネージメント モジュールの動作条件
          2. 6.16.1.5.2 パワー マネージメント モジュールの特性
      2. 6.16.2  リセット タイミング
        1. 6.16.2.1 リセット ソース
        2. 6.16.2.2 リセットの電気的データおよびタイミング
          1. 6.16.2.2.1 リセット XRSn のタイミング要件
          2. 6.16.2.2.2 リセット XRSn のスイッチング特性
          3. 6.16.2.2.3 リセットのタイミング図
      3. 6.16.3  クロック仕様
        1. 6.16.3.1 クロック・ソース
        2. 6.16.3.2 クロック周波数、要件、および特性
          1. 6.16.3.2.1 入力クロック周波数およびタイミング要件、PLL ロック時間
            1. 6.16.3.2.1.1 入力クロック周波数
            2. 6.16.3.2.1.2 XTAL 発振器の特性
            3. 6.16.3.2.1.3 外部の水晶振動子ではないクロック ソース使用時の X1 入力レベルの特性
            4. 6.16.3.2.1.4 X1 のタイミング要件
            5. 6.16.3.2.1.5 AUXCLKIN のタイミング要件
            6. 6.16.3.2.1.6 APLL の特性
            7. 6.16.3.2.1.7 XCLKOUT のスイッチング特性 (PLL バイパスまたはイネーブル)
            8. 6.16.3.2.1.8 内部クロック周波数
        3. 6.16.3.3 入力クロック
        4. 6.16.3.4 XTAL 発振器
          1. 6.16.3.4.1 はじめに
          2. 6.16.3.4.2 概要
            1. 6.16.3.4.2.1 電気発振回路
              1. 6.16.3.4.2.1.1 動作モード
                1. 6.16.3.4.2.1.1.1 水晶動作モード
                2. 6.16.3.4.2.1.1.2 シングルエンド動作モード
              2. 6.16.3.4.2.1.2 XCLKOUT での XTAL 出力
            2. 6.16.3.4.2.2 水晶振動子
            3. 6.16.3.4.2.3 GPIO 動作モード
          3. 6.16.3.4.3 機能動作
            1. 6.16.3.4.3.1 ESR – 等価直列抵抗
            2. 6.16.3.4.3.2 Rneg – 負性抵抗
            3. 6.16.3.4.3.3 起動時間
            4. 6.16.3.4.3.4 DL – 励振レベル
          4. 6.16.3.4.4 水晶振動子の選択方法
          5. 6.16.3.4.5 テスト
          6. 6.16.3.4.6 一般的な問題とデバッグのヒント
          7. 6.16.3.4.7 水晶発振回路の仕様
            1. 6.16.3.4.7.1 水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) 要件
            2. 6.16.3.4.7.2 水晶発振器のパラメータ
            3. 6.16.3.4.7.3 水晶発振器の電気的特性
        5. 6.16.3.5 内部発振器
          1. 6.16.3.5.1 INTOSC 特性
      4. 6.16.4  フラッシュ パラメータ
        1. 6.16.4.1 C29 フラッシュ パラメータ 
        2. 6.16.4.2 HSM フラッシュ パラメータ 
      5. 6.16.5  メモリ サブシステム (MEMSS)
        1. 6.16.5.1 はじめに
        2. 6.16.5.2 特長
        3. 6.16.5.3 RAM の仕様
      6. 6.16.6  デバッグ / JTAG
        1. 6.16.6.1 JTAG の電気的データおよびタイミング
          1. 6.16.6.1.1 DEBUGSS のタイミング要件
          2. 6.16.6.1.2 DEBUGSS のスイッチング特性
          3. 6.16.6.1.3 JTAG のタイミング図
          4. 6.16.6.1.4 SWD タイミング図
      7. 6.16.7  GPIO の電気的データおよびタイミング
        1. 6.16.7.1 GPIO - 出力タイミング
          1. 6.16.7.1.1 汎用出力のスイッチング特性
          2. 6.16.7.1.2 汎用出力のタイミング図
        2. 6.16.7.2 GPIO - 入力タイミング
          1. 6.16.7.2.1 汎用入力のタイミング要件
          2. 6.16.7.2.2 サンプリング・モード
        3. 6.16.7.3 入力信号のサンプリング・ウィンドウ幅
      8. 6.16.8  リアルタイム ダイレクト メモリ アクセス (RTDMA)
        1. 6.16.8.1 はじめに
          1. 6.16.8.1.1 特長
          2. 6.16.8.1.2 ブロック図
      9. 6.16.9  低消費電力モード
        1. 6.16.9.1 クロック ゲーティング低消費電力モード
        2. 6.16.9.2 低消費電力モードのウェークアップ タイミング
          1. 6.16.9.2.1 アイドル モードのタイミング要件
          2. 6.16.9.2.2 アイドル モードのスイッチング特性
          3. 6.16.9.2.3 IDLE 開始および終了タイミング図
          4. 6.16.9.2.4 スタンバイ モードのタイミング要件
          5. 6.16.9.2.5 スタンバイ モードのスイッチング特性
          6. 6.16.9.2.6 STANDBY の開始 / 終了タイミング図
      10. 6.16.10 外部メモリ インターフェイス (EMIF)
        1. 6.16.10.1 非同期メモリのサポート
        2. 6.16.10.2 同期 DRAM のサポート
        3. 6.16.10.3 EMIF の電気的データおよびタイミング
          1. 6.16.10.3.1 EMIF 同期メモリのタイミング要件
          2. 6.16.10.3.2 EMIF 同期メモリのスイッチング特性
          3. 6.16.10.3.3 EMIF 同期メモリのタイミング図
          4. 6.16.10.3.4 EMIF 非同期メモリのタイミング要件
          5. 6.16.10.3.5 EMIF 非同期メモリのスイッチング特性
          6. 6.16.10.3.6 EMIF 非同期メモリのタイミング図
    17. 6.17 C29x アナログ ペリフェラル
      1. 6.17.1 アナログ サブシステム
        1. 6.17.1.1 特長
        2. 6.17.1.2 ブロック図
        3. 6.17.1.3 アナログ ピン接続
      2. 6.17.2 A/D コンバータ (ADC)
        1. 6.17.2.1 ADC の構成可能性
          1. 6.17.2.1.1 信号モード
        2. 6.17.2.2 ADC の電気的データおよびタイミング
          1. 6.17.2.2.1  ADC の動作条件 12 ビット シングルエンド
          2. 6.17.2.2.2  ADC の動作条件 12 ビット差動
          3. 6.17.2.2.3  ADC の動作条件 16 ビット シングルエンド
          4. 6.17.2.2.4  ADC の動作条件 16 ビット差動
          5. 6.17.2.2.5  ADC のタイミング要件
          6. 6.17.2.2.6  ADC 特性 12 ビット シングルエンド
          7. 6.17.2.2.7  ADC 特性 12 ビット差動
          8. 6.17.2.2.8  ADC 特性 16 ビット シングルエンド
          9. 6.17.2.2.9  ADC 特性 16 ビット差動
          10. 6.17.2.2.10 ‌ADC の INL と DNL
          11. 6.17.2.2.11 ピンごとの ADC 性能
          12. 6.17.2.2.12 ADC 入力モデル
          13. 6.17.2.2.13 ADC のタイミング図
      3. 6.17.3 温度センサ
        1. 6.17.3.1 温度センサの電気的データおよびタイミング
          1. 6.17.3.1.1 温度センサの特性
      4. 6.17.4 コンパレータ サブシステム (CMPSS)
        1. 6.17.4.1 CMPSS 接続図
        2. 6.17.4.2 ブロック図
        3. 6.17.4.3 CMPSS の電気的データおよびタイミング
          1. 6.17.4.3.1 コンパレータ電気的特性
          2.        CMPSS コンパレータの入力換算オフセットとヒステリシス
          3. 6.17.4.3.2 CMPSS DAC の静的電気特性
          4. 6.17.4.3.3 CMPSS の説明用グラフ
      5. 6.17.5 バッファ付き D/A コンバータ (DAC)
        1. 6.17.5.1 バッファ付き DAC の電気的データおよびタイミング
          1. 6.17.5.1.1 バッファ付き DAC の動作条件
          2. 6.17.5.1.2 バッファ付き DAC の電気的特性
    18. 6.18 C29x コントロール ペリフェラル
      1. 6.18.1 拡張キャプチャ (eCAP)
        1. 6.18.1.1 eCAP のブロック図
        2. 6.18.1.2 eCAP の同期
        3. 6.18.1.3 eCAP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.18.1.3.1 eCAP のタイミング要件
          2. 6.18.1.3.2 eCAP のスイッチング特性
      2. 6.18.2 高分解能キャプチャ (HRCAP)
        1. 6.18.2.1 eCAP と HRCAP のブロック図
        2. 6.18.2.2 HRCAP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.18.2.2.1 HRCAP スイッチング特性
          2. 6.18.2.2.2 HRCAP の図とグラフ
      3. 6.18.3 拡張パルス幅変調器 (ePWM)
        1. 6.18.3.1 制御ペリフェラルの同期
        2. 6.18.3.2 ePWM の電気的データおよびタイミング
          1. 6.18.3.2.1 ePWM のタイミング要件
          2. 6.18.3.2.2 ePWM のスイッチング特性
          3. 6.18.3.2.3 トリップ ゾーン入力のタイミング
            1. 6.18.3.2.3.1 PWM ハイ インピーダンス特性のタイミング図
      4. 6.18.4 外部 ADC 変換開始の電気的データおよびタイミング
        1. 6.18.4.1 外部 ADC 変換開始のスイッチング特性
        2. 6.18.4.2 ADCSOCAO または ADCSOCBO のタイミング図
      5. 6.18.5 高分解能パルス幅変調器 (HRPWM)
        1. 6.18.5.1 HRPWM の電気的データおよびタイミング
          1. 6.18.5.1.1 高分解能 PWM の特性
      6. 6.18.6 拡張直交エンコーダ パルス (eQEP)
        1. 6.18.6.1 eQEP の電気的データおよびタイミング
          1. 6.18.6.1.1 eQEP のタイミング要件
          2. 6.18.6.1.2 eQEP のスイッチング特性
      7. 6.18.7 シグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM)
        1. 6.18.7.1 SDFM の電気的データおよびタイミング
          1. 6.18.7.1.1 SDFM の電気的データおよびタイミング (同期 GPIO)
          2. 6.18.7.1.2 SDFM の電気的データおよびタイミング (ASYNC を使用)
            1. 6.18.7.1.2.1 非同期 GPIO ASYNC オプション使用時の SDFM のタイミング要件
            2. 6.18.7.1.2.2 同期 GPIO SYNC オプション使用時の SDFM のタイミング要件
          3. 6.18.7.1.3 SDFM タイミング図
    19. 6.19 C29x 通信ペリフェラル
      1. 6.19.1 モジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク (MCAN)
      2. 6.19.2 高速シリアル インターフェイス (FSI)
        1. 6.19.2.1 FSI トランスミッタ
          1. 6.19.2.1.1 FSITX の電気的データおよびタイミング
            1. 6.19.2.1.1.1 FSITX スイッチング特性
            2. 6.19.2.1.1.2 FSITX タイミング
        2. 6.19.2.2 FSI レシーバ
          1. 6.19.2.2.1 FSIRX の電気的データおよびタイミング
            1. 6.19.2.2.1.1 FSIRX のタイミング要件
            2. 6.19.2.2.1.2 FSIRX スイッチング特性
            3. 6.19.2.2.1.3 FSIRX タイミング
        3. 6.19.2.3 FSI SPI 互換モード
          1. 6.19.2.3.1 FSITX SPI 信号モードの電気的データおよびタイミング
            1. 6.19.2.3.1.1 FSITX SPI 信号モードのスイッチング特性
            2. 6.19.2.3.1.2 FSITX SPI 信号モードのタイミング
      3. 6.19.3 I2C (Inter-Integrated Circuit)
        1. 6.19.3.1 I2C の電気的データおよびタイミング
          1. 6.19.3.1.1 I2C のタイミング要件
          2. 6.19.3.1.2 I2C のスイッチング特性
          3. 6.19.3.1.3 I2C のタイミング図
      4. 6.19.4 PMBus (Power Management Bus) インターフェイス
        1. 6.19.4.1 PMBus の電気的データおよびタイミング
          1. 6.19.4.1.1 PMBus の電気的特性
          2. 6.19.4.1.2 PMBus ファスト モードのスイッチング特性
          3. 6.19.4.1.3 PMBus スタンダード モードのスイッチング特性
      5. 6.19.5 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        1. 6.19.5.1 SPI コントローラ モードのタイミング
          1. 6.19.5.1.1 SPI コントローラ モードのスイッチング特性 - クロック位相 0
          2. 6.19.5.1.2 SPI コントローラ モードのスイッチング特性 - クロック位相 1
          3. 6.19.5.1.3 SPI コントローラ モードのタイミング要件
          4. 6.19.5.1.4 SPI コントローラ・モードのタイミング図
        2. 6.19.5.2 SPI ペリフェラル モードのタイミング
          1. 6.19.5.2.1 SPI ペリフェラル モードのスイッチング特性
          2. 6.19.5.2.2 SPI ペリフェラル モードのタイミング要件
          3. 6.19.5.2.3 SPI ペリフェラル・モードのタイミング図
      6. 6.19.6 シングル エッジ ニブル伝送 (SENT)
        1. 6.19.6.1 はじめに
        2. 6.19.6.2 特長
      7. 6.19.7 LIN (Local Interconnect Network)
      8. 6.19.8 EtherCAT SubordinateDevice コントローラ (ESC)
        1. 6.19.8.1 ESC の機能
        2. 6.19.8.2 ESC サブシステムの統合機能
        3. 6.19.8.3 EtherCAT IP のブロック図
        4. 6.19.8.4 EtherCAT の電気的データおよびタイミング
          1. 6.19.8.4.1 EtherCAT のタイミング要件
          2. 6.19.8.4.2 EtherCAT のスイッチング特性
          3. 6.19.8.4.3 EtherCAT のタイミング図
      9. 6.19.9 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
  8. 詳細説明
    1. 7.1  概要
    2. 7.2  機能ブロック図
    3. 7.3  エラー通知モジュール (ESM_C29)
      1. 7.3.1 はじめに
      2. 7.3.2 ESM サブシステム
      3. 7.3.3 システム ESM
    4. 7.4  エラー アグリゲータ
      1. 7.4.1 エラー アグリゲータ モジュール
      2. 7.4.2 エラー アグリゲータ インターフェイス
    5. 7.5  メモリ
      1. 7.5.1 C29x メモリ マップ
      2. 7.5.2 フラッシュ メモリ マップ
        1. 7.5.2.1 フラッシュ メイン領域のアドレス マップ (F29H85x、4MB)
        2. 7.5.2.2 フラッシュ メイン領域のアドレス マップ (F29H85x、2MB)
        3. 7.5.2.3 フラッシュ メイン領域のアドレス マップ (F29P58x、4MB)
        4. 7.5.2.4 フラッシュ メイン領域のアドレス マップ (F29P58x、F29P32x、2MB)
        5. 7.5.2.5 フラッシュ データ バンクのアドレス マップ
        6. 7.5.2.6 フラッシュ BANKMGMT 領域のアドレス マップ
        7. 7.5.2.7 フラッシュ SECCFG 領域のアドレス マップ
      3. 7.5.3 ペリフェラル・レジスタのメモリ・マップ
    6. 7.6  識別
    7. 7.7  ブート ROM
      1. 7.7.1 デバイス ブート シーケンス
      2. 7.7.2 デバイス ブート モード
        1. 7.7.2.1 デフォルト ブート モード
        2. 7.7.2.2 カスタム ブート モード
      3. 7.7.3 デバイス ブートの構成
        1. 7.7.3.1 ブート モード ピンの構成
        2. 7.7.3.2 ブート モード テーブル オプションの設定
      4. 7.7.4 デバイスのブート フロー図
        1. 7.7.4.1 デバイス ブート フロー
        2. 7.7.4.2 CPU1 のブート フロー
        3. 7.7.4.3 エミュレーション ブート フロー
        4. 7.7.4.4 スタンドアロン ブート フロー
      5. 7.7.5 GPIO の割り当て
    8. 7.8  セキュリティ モジュールおよび暗号化アクセラレータ
      1. 7.8.1 セキュリティ モジュール
        1. 7.8.1.1 ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
        2. 7.8.1.2 暗号化アクセラレータ
      2. 7.8.2 安全およびセキュリティ ユニット (SSU)
        1. 7.8.2.1 システム図
    9. 7.9  C29x サブシステム
      1. 7.9.1 C29 CPU のアーキテクチャ
      2. 7.9.2 ペリフェラル割り込み優先順位および拡張 (PIPE)
        1. 7.9.2.1 はじめに
          1. 7.9.2.1.1 特長
          2. 7.9.2.1.2 割り込みの概念
        2. 7.9.2.2 割り込みコントローラのアーキテクチャ
          1. 7.9.2.2.1 動的優先度アービトレーション ブロック
          2. 7.9.2.2.2 後処理ブロック
          3. 7.9.2.2.3 メモリ マップト レジスタ
        3. 7.9.2.3 割り込みの伝搬
      3. 7.9.3 データ ロギングとトレース (DLT)
        1. 7.9.3.1 はじめに
          1. 7.9.3.1.1 特長
            1. 7.9.3.1.1.1 ブロック図
      4. 7.9.4 波形アナライザ診断 (WADI)
        1. 7.9.4.1 WADI の概要
          1. 7.9.4.1.1 特長
          2. 7.9.4.1.2 ブロック図
          3. 7.9.4.1.3 概要
      5. 7.9.5 組み込みのリアルタイム解析および診断 (ERAD)
      6. 7.9.6 プロセッサ間通信 (IPC)
        1. 7.9.6.1 はじめに
      7. 7.9.7 ウォッチドッグ
      8. 7.9.8 デュアル・クロック・コンパレータ (DCC)
        1. 7.9.8.1 特長
        2. 7.9.8.2 DCCx クロック ソース入力のマッピング
      9. 7.9.9 構成可能ロジック ブロック (CLB)
    10. 7.10 ロックステップ比較モジュール (LCM)
  9. アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 8.1 リファレンス デザイン
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 マーキング
    3. 9.3 ツールとソフトウェア
    4. 9.4 ドキュメントのサポート
    5. 9.5 サポート・リソース
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 9.8 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 パッケージ情報
    2.     トレイ

TMS320F2837xD リアルタイム デュアルコア マイクロコントローラ
F2837xD シリーズは、デュアル サブシステムの性能に関する新しい標準を確立します。各サブシステムは、C28x CPU および並列制御補償器アクセラレータ (CLA) で構成され、それぞれが 200MHz で動作します。性能を強化するものとして、TMU および VCU アクセラレータがあります。機能としては、複数の 16 ビット / 12 ビット モード ADC、DAC、デルタ シグマ フィルタ、USB、コンフィギュラブル ロジック ブロック (CLB)、オンチップ発振器、すべてのペリフェラルの拡張バージョンがあります。F2837xD は、最大 1MB のフラッシュを搭載しています。176 ピン QFP または 337 ピン BGA パッケージで供給されます。

TMS320F2837xS リアルタイム マイクロコントローラ
F2837xS シリーズは、F2837xD のピン互換バージョンですが、C28x-CPU-CLA サブシステムが 1 つのみ有効です。また、TMS320F2807x シリーズとの互換性を確保するために、100 ピン QFP も用意されています。

TMS320F2838x リアルタイム マイコン
F2838xシリーズは、より高い性能、より多くのピン数、フラッシュ メモリ サイズ、ペリフェラル、および幅広い接続オプションを提供します。F2838x シリーズには、最新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ テクノロジーが搭載されています。

TMS320F28P65x リアルタイム マイクロコントローラ
F28P65x シリーズは、パワー エレクトロニクスの効率的な制御のために設計されています。このファミリのデバイスは、さらに統合を進めるために ADC チャネル数が多くなっているほか、CPU の帯域幅を節約するためのハードウェア ADC オーバーサンプリングも備えています。新しい EPWM タイプは、フレキシビリティを強化した 36 個の高分解能 PWM を搭載しており、マルチフェーズやマルチレベル電源アーキテクチャなどの新しい電源トポロジを実現できます。他の機能として、最大 1.28MB のフラッシュ、デュアル ランプ ジェネレータを搭載した 11 個のウィンドウ付きコンパレータ、ロックステップ機能、200MHz で動作する CLA モジュールがあります。F28P65x ファミリのデバイスには、100 ピン QFP、169 ピン BGA、176 ピン QFP、256 ピン BGA パッケージ バリアントがあります。

TMS320F2837x、TMS320F2838x、TMS320F28P65x から F29H85x への移行の詳細については、『TMS320F2837x、TMS320F2838x、TMS320F28P65x から F29H85x への移行ユーザー ガイド』を参照してください。