JAJSVL6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
図 5-1 に、256 ボール ZEX 新ファイン ピッチ ボール グリッド アレイ (nFBGA) のボールの割り当てを示します。図 5-2~図 5-5 に、256 ボール ZEX nFBGA のボールの割り当てを象限で示します。
図 5-6 に、176 ピン PTS 熱的に強化された薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。
図 5-7 に、F29H85x および F29P58x の 144 ピン RFS 熱的に強化された薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。F29P32x では、複数のピンの信号割り当てを利用できません。利用可能な多重化位置の詳細については、「ピン属性 (F29P32x)」セクションを参照してください。
図 5-8 に、F29H85x および F29P58x の 100 ピン PZS 熱的に強化された薄型クワッド フラットパックのピン配置を示します。F29P32x では、複数のピンの信号割り当てを利用できません。利用可能な多重化位置の詳細については、「ピン属性 (F29P32x)」セクションを参照してください。