JAJSVL6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS DAC 出力範囲 | 内部リファレンス | 0 | VDDA | V | |
| 外部リファレンス | 0 | VDAC(4) | |||
| 静的オフセット誤差 (1) | -25 | 25 | mV | ||
| 静的ゲイン誤差 (1) | -2 | 2 | FSR の % | ||
| 静的 DNL | エンドポイント補正 | >-1 | 4 | LSB | |
| 静的 INL | エンドポイント補正 | -16 | 16 | LSB | |
| セトリング タイム | フルスケール出力変化後 1LSB にセトリング | 1 | µs | ||
| 分解能 | 12 | ビット | |||
| CMPSS DAC 出力の外乱 (2) | コンパレータのトリップまたは CMPSS DAC コードの変化によって、同じ CMPSS モジュール内で発生する誤差 | -100 | 100 | LSB | |
| CMPSS DAC の外乱時間 (2) | 200 | ns | |||
| VDAC リファレンス電圧 | VDAC がリファレンス電圧の場合 | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
| VDAC 負荷 (3) | VDAC がリファレンス電圧の場合 | 6 | 8 | 10 | kΩ |