JAJSVM2A November   2024  – February 2025 TDP142-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電源特性
    6. 5.6 制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7 DP の電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 DisplayPort
      2. 6.3.2 構成ジャンパ レベル
      3. 6.3.3 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 6.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 6.4.3 リニア EQ の構成
      4. 6.4.4 動作タイミング – パワーアップ
    5. 6.5 プログラミング
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 TDP142-Q1レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ESD 保護
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ソース アプリケーションの実装
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 シンク アプリケーションの実装
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

プログラミング

さらにプログラマビリティを高めるため、I2C を使用してTDP142-Q1を制御できます。I2C_EN ! = 0の場合、SCL ピンと SDA ピンは、それぞれ I2C クロックと I2C データに使用されます。

表 6-4 TDP142-Q1 の I2C ターゲット アドレス
DPEQ0/A1
ピン レベル
A0
ピン レベル
ビット 7 (MSB)ビット 6ビット 5ビット 4ビット 3ビット 2ビット 1ビット 0 (W/R)
0010001000/1
0R10001010/1
0F10001100/1
0110001110/1
R001000000/1
RR01000010/1
RF01000100/1
R101000110/1
F000100000/1
FR00100010/1
FF00100100/1
F100100110/1
1000011000/1
1R00011010/1
1F00011100/1
1100011110/1

TDP142-Q1I2C レジスタに書き込むには、次の手順を使用します。

  1. コントローラが START 条件 (S) を生成して書き込み動作を開始し、TDP142-Q1の 7 ビット アドレスと 0 値「W/R」ビットを送信して書き込みサイクルを示します。
  2. TDP142-Q1が、アドレス サイクルをアクノリッジ (受信確認) します。
  3. コントローラが 1 バイトのデータ (MSB ファースト) で構成された書き込むサブアドレス (TDP142-Q1内の I2C レジスタ) を送信します。
  4. TDP142-Q1が、サブアドレス サイクルをアクノリッジ (受信確認) します。
  5. コントローラが I2C レジスタに書き込むデータの最初のバイトを送信します。
  6. TDP142-Q1が、バイト転送をアクノリッジします。
  7. コントローラが書き込むデータの追加のバイトを送信し続けます。各バイト転送は、TDP142-Q1からのアクノリッジで完了します。
  8. コントローラが STOP 条件 (P) を生成して書き込み動作を終了します。

TDP142-Q1I2C レジスタを読み出すには、次の手順を使用しいます。

  1. コントローラが開始条件 (S) を生成して読み出し動作を開始し、TDP142-Q1の 7 ビット アドレスと 1 値「」ビットを送信して読み出しサイクルを示します。
  2. TDP142-Q1が、アドレス サイクルをアクノリッジ (受信確認) します。
  3. TDP142-Q1は、レジスタ 00h または最後の読み出しサブアドレス + 1 から、メモリ レジスタの内容を MSB ファーストで送信します。読み出しの前に T I2C レジスタへの書き込みが発生した場合、TDP142-Q1は書き込みで指定されたサブアドレスから開始します。
  4. TDP142-Q1は、各バイト転送の後、コントローラからのアクノリッジ (ACK) または非アクノリッジ (NACK) を待ちます。I2C コントローラは、各データ バイト転送の受信をアクノリッジします。
  5. TDP142-Q1は、ACK を受信するとデータの次のバイトを送信します。
  6. コントローラが STOP 条件 (P) を生成して読み出し動作を終了します。

I2C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。

  1. コントローラが START 条件 (S) を生成して書き込み動作を開始し、TDP142-Q1の 7 ビット アドレスと 0 値「W/R」ビットを送信して書き込みサイクルを示します。
  2. TDP142-Q1が、アドレス サイクルをアクノリッジ (受信確認) します。
  3. コントローラが 1 バイトのデータ (MSB ファースト) で構成された書き込むサブアドレス (TDP142-Q1内の I2C レジスタ) を送信します。
  4. TDP142-Q1が、サブアドレス サイクルをアクノリッジ (受信確認) します。
  5. コントローラが STOP 条件 (P) を生成して書き込み動作を終了します。

注:

読み出し手順にサブアドレス指定が含まれていない場合、読み出しはレジスタ オフセット 00h から開始し、I2C コントローラが読み出し動作を終了するまでレジスタの内容をバイト単位で送信します。読み出しの前に I2C レジスタへの書き込みが発生した場合、読み出しはアドレス書き込みで指定されたサブアドレスから開始します。

表 6-5 レジスタ凡例
アクセス タグ名称意味
R読み出しこのフィールドは、ソフトウェアで読み出すことができます
W書き込みこのフィールドは、ソフトウェアで書き込むことができます
S設定このフィールドは、1 を書き込むことで設定できます。フィールドにゼロを書き込んでも影響はありません。
Cわかりやすいこのフィールドは、1 を書き込むことでクリアできます。フィールドにゼロを書き込んでも影響はありません。
U更新ハードウェアはこのフィールドを自律的に更新できます。
該当なしアクセスなしアクセス不可または該当なし