JAJSVM2A November 2024 – February 2025 TDP142-Q1
PRODUCTION DATA
図 4-1
RGF パッケージ
40 ピン (VQFN)
上面図
| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| INDP0p | 1 | I | DisplayPort レーン 0 の DP 差動正入力。 |
| INDP0n | 2 | I | DisplayPort レーン 0 の DP 差動負入力。 |
| A0 | 3 | 4 レベル I | I2C_EN = 0 の場合、ピンを未接続のままにします。I2C_EN が「0」でない場合、このピンはTDP142-Q1 I2C アドレスも設定します。表 6-4 を参照してください。I2C_EN =「F」の場合、このピンを「F」または「0」に設定する必要があります。 |
| INDP1p | 4 | 差動 I | DisplayPort レーン 1 の DP 差動正入力。 |
| INDP1n | 5 | 差動 I | DisplayPort レーン 1 の DP 差動負入力。 |
| DPEQ0/A1 | 6 | 4 レベル I | DisplayPort レシーバ EQ 制御。これと DPEQ1 は、DisplayPort レシーバのイコライゼーション ゲインを選択します。イコライゼーション設定については、表 6-2を参照してください。I2C_EN が「0」でない場合、このピンはTDP142-Q1 I2C アドレスも設定します。表 6-4 を参照してください。 |
| INDP2p | 7 | 差動 I | DisplayPort レーン 2 の DP 差動正入力。 |
| INDP2n | 8 | 差動 I | DisplayPort レーン 2 の DP 差動負入力。 |
| I2C_EN | 9 | 4 レベル I | I2C プログラミング モード または GPIO
プログラミング選択。I2C は、このピンが「0」のときのみ無効化します。 0 = GPIO モード (I2 C 無効化)。 R = TI テストモード (I2C は 3.3V で有効)。 RSVD11 =「0」かつ RSVD10 =「0」のとき、F = I2C は 1.8V で有効になります。それ以外の場合、GPIO モード (I2C 無効化) 1 = I2C は3.3Vで有効になります。 |
| INDP3p | 10 | 差動 I | DisplayPort レーン 3 の DP 差動正入力。 |
| INDP3n | 11 | 差動 I | DisplayPort レーン 3 の DP 差動負入力。 |
| VCC | 12、20、33、38 | P | 3.3V 電源。 |
| TEST1/SCL | 13 | 2 レベルI | I2C_EN =「0」のときは、10k でプルダウンするか、グランドに直接接続します。それ以外の場合、このピンは I2C クロックです。I2C クロックに使用する場合は、このピンを I2C コントローラの VCC I2C 電源にプルアップします。 |
| TEST2/SDA | 14 | 2 レベルI | I2C_EN =「0」のときは、10k でプルダウンするか、グランドに直接接続します。それ以外の場合、このピンは I2C データです。I2C データに使用する場合は、このピンを I2C コントローラの VCC I2C 電源にプルアップします。 |
| DPEN/HPDIN | 15 | 2 レベル I (フェイルセーフ) (PD) |
DP イネーブル ピン。I2C_EN =「0」のとき、このピンは DisplayPort
機能を有効または無効化します。それ以外の場合、I2C_EN が「0」でない場合、DisplayPort 機能は
I2C レジスタにより有効化および無効化されます。 L = DisplayPort 無効化。(10k 抵抗によるプルダウン) H = DisplayPort 有効化。(10k 抵抗によるプルアップ) I2C_EN が「0」でない場合、このピンは DisplayPort シンクから受信されたホット プラグ検出 (HPD) の入力です。この HPDIN が 2ms を超える間 Low になると、すべての DisplayPort レーンが無効化されます。 |
| AUXp | 16 | I/O、CMOS | このピンと AUXN は、TDP142-Q1によって AUX スヌーピングに使用されます。詳細については、「アプリケーションと実装」セクションを参照してください。 |
| AUXn | 17 | I/O、CMOS | このピンと AUXP は、TDP142-Q1によって AUX スヌーピングに使用されます。詳細については、「アプリケーションと実装」セクションを参照してください。 |
| RSVD6 | 18 | I/O、CMOS | 予約済み。(1) |
| RSVD7 | 19 | I/O、CMOS | 予約済み。(1) |
| SNOOPENZ/RSVD8 | 21(2) | I/O (PD) |
I2C_EN ! = 0 の場合、このピンは予約済みです。I2C_EN = 0 の場合、このピンは SNOOPENZです (L = AUX スヌープは有効化、H = AUX スヌープはすべてのレーンが無効化)。 |
| OUTDP3p | 22 | 差動 O | DisplayPort レーン 3 の DP 差動正出力。 |
| OUTDP3n | 23 | 差動 O | DisplayPort レーン 3 の DP 差動負出力。 |
| HPDIN/RSVD9 | 24(2) | I/O (PD) |
I2C_EN ! = 0 の場合、このピンは予約済みです。I2C_EN = 0 の場合、このピンは DisplayPort シンクから受信したホット プラグ検出の入力です。HPDIN が 2ms を超える間 Low になると、すべての DisplayPort レーンが無効化されます。 |
| OUTDP2p | 25 | 差動 O | DisplayPort レーン 2 の DP 差動正出力。 |
| OUTDP2n | 26 | 差動 O | DisplayPort レーン 2 の DP 差動負出力。 |
| RSVD10 | 27 | I | 予約済み。1.8V I2C を使用する場合は GND に接続します。それ以外の場合は、ピンはフローティングのままにします。 |
| OUTDP1n | 28 | 差動 O | DisplayPort レーン 1 の DP 差動負出力。 |
| OUTDP1p | 29 | 差動 O | DisplayPort レーン 1 の DP 差動正出力。 |
| RSVD11 | 30 | I | 予約済み。1.8V I2C を使用する場合は GND に接続します。それ以外の場合は、ピンはフローティングのままにします。 |
| OUTDP0n | 31 | 差動 O | DisplayPort レーン 0 の DP 差動負出力。 |
| OUTDP0p | 32 | 差動 O | DisplayPort レーン 0 の DP 差動正出力。 |
| DPEQ1 | 34 | 4 レベル I | DisplayPort レシーバ EQ 制御。これと DPEQ0 は、DisplayPort レシーバのイコライゼーション ゲインを選択します。イコライゼーション設定については、表 6-2を参照してください。 |
| RSVD1 | 35 | I | 予約済み。(1) |
| RSVD2 | 36 | O | 予約済み。(1) |
| RSVD3 | 37 | O | 予約済み。(1) |
| RSVD4 | 39 | I | 予約済み。(1) |
| RSVD5 | 40 | I | 予約済み。(1) |