TDP142-Q1 を使用して設計を行うには、以下の要件が必要です。
- DisplayPort 入力 (A) および出力 (B) チャネルの損失プロファイルを決定します。6mil パターン挿入損失については、図 8-5を参照してください。
- 損失プロファイルに基づいて、TDP142-Q1 が電気的規格に準拠するために最適な構成を決定します。DPEQ[1:0] は適切な値に設定する必要があります。この場合、12 インチの FR4 パターンは、4.05GHz で約 8dB の損失に相当します。そのため、DPEQ1 20kΩ をグランドに、DPEQ0 1kΩ をグランドに接続します。
- AC カップリング コンデンサ、制御ピン抵抗、および推奨のデカップリング コンデンサを VCC ピンからグランドに使用するソース アプリケーションの詳細については、図 8-3を参照してください。
- AUX:AUXP に 100kΩ プルダウン抵抗、AUXN に 100kΩ プルアップ抵抗があることを確認します。これらの 100kΩ 抵抗は、100nF コンデンサの TDP142-Q1 側に配置する必要があります。
- HPDIN は、省電力のために DisplayPort 機能を有効または無効にするために使用されます。GPIO/I2C モードに基づいて、HPD 信号をピン 23 またはピン 32 に配線します。
表 8-4 HPD GPIO/I2C の選択| モード | HPD |
|---|
| GPIO (I2C_EN = 0) | ピン 32 |
| I2C (I2C_EN != 0) | ピン 23 |
- デュアル モード DisplayPort をサポートするアプリケーションの場合:SNOOPENZ ピンは、SN74AHC125 などのバッファを介して、DisplayPort レセプタクルの CONFIG1 に接続する必要があります。デュアル モード アダプタが DisplayPort レセプタクルに接続されている場合、SNOOPENZ ピンの内部プルダウンが強すぎて有効な VIH を登録できないため、バッファが必要です。
- GPIO 端子または I2C インターフェイスを使用して TDP142-Q1 を構成します。
- サーマル パッドはグランドに接続する必要があります。