JAJSVM2A November 2024 – February 2025 TDP142-Q1
PRODUCTION DATA
この設計例では、表 8-5 に記載されているパラメータを使用します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 最大動作データレート (RBR、HBR、HBR2、HBR3) | HBR3 (8.1Gbps) |
| 電源電圧 | 3.3 V |
| C のパターン長と幅 | 12 inch/6 mil |
| D のパターン長と幅 | 2 inch/6 mil |
| メイン リンク AC デカップリング コンデンサ (75nF~265nF) | 100nF を推奨 |
| 制御モード (I2C または GPIO) | GPIO (I2C_EN = 0) |