JAJSVM2A November   2024  – February 2025 TDP142-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電源特性
    6. 5.6 制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7 DP の電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 DisplayPort
      2. 6.3.2 構成ジャンパ レベル
      3. 6.3.3 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 6.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 6.4.3 リニア EQ の構成
      4. 6.4.4 動作タイミング – パワーアップ
    5. 6.5 プログラミング
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 TDP142-Q1レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ESD 保護
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ソース アプリケーションの実装
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 シンク アプリケーションの実装
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TDP142-Q1 は DisplayPort™ (DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスは VESA® DisplayPort™ 標準バージョン 1.4 に準拠し、1~4 レーンのメインリンク インターフェイス信号処理で HBR3 (レーンごとに 8.1Gbps) までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。TDP142-Q1 はソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に負の損失コンポーネントとして機能します。

TDP142-Q1 は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルで受信リニア イコライゼーションを行えます。TDP142-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TDP142-Q1RGF (VQFN、40)7mm × 5mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TDP142-Q1 概略回路図概略回路図
TDP142-Q1 アプリケーション使用事例アプリケーション使用事例