JAJSVM2A November   2024  – February 2025 TDP142-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電源特性
    6. 5.6 制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7 DP の電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 DisplayPort
      2. 6.3.2 構成ジャンパ レベル
      3. 6.3.3 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 6.4.2 I2C モードでのデバイス構成
      3. 6.4.3 リニア EQ の構成
      4. 6.4.4 動作タイミング – パワーアップ
    5. 6.5 プログラミング
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 TDP142-Q1レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 ESD 保護
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ソース アプリケーションの実装
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 シンク アプリケーションの実装
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TDP142-Q1は、各レーンで最大 8.1Gbps をサポートする DisplayPort リニア リドライバです。また、デバイスの DP リンク トレーニングへの透過性により、TDP142-Q1はソース / シンクまたはケーブル アプリケーション用に設計された位置に依存しないデバイスとなります。

TDP142-Q1は、システムが DisplayPort バージョン1.4 HBR3 のトランスミッタとレシーバの両方の準拠に合格するために役立ちます。リドライバは、チャネル損失を補償するイコライゼーションを適用して入力データを回復し、高い差動電圧で信号を駆動します。各チャネルにはレシーバ イコライザがあり、ゲイン設定を選択可能です。TDP142-Q1レシーバ前の挿入損失量に基づいてイコライゼーションを設定します。イコライゼーション制御は、DPEQ[1:0] ピンまたは I2C レジスタで制御できます。

このデバイスの超低消費電力アーキテクチャは、3.3V の電源で動作し、性能向上を実現しています。また、TDP142-Q1には商業用温度範囲と工業用温度範囲があります。