DRV8962-Q1 は、VM ピンに接続された単一の電源電圧のみで動作します。
- VM ピンは、ハーフブリッジに電源を供給します。
- 内部電圧レギュレータは、デジタル回路と低電圧アナログ回路に 5V 電源 (DVDD) を供給します。DVDD ピンを外部回路の電圧源として使用することは推奨しません。
- 外部低電圧電源を VCC ピンに接続することで、内部回路に電力を供給することができます。過渡時に一定の電圧を供給するため、0.1μF のデカップリング コンデンサを VCC ピンの近くに配置する必要があります。
- さらに、ハイサイド ゲート ドライブには、より高い電圧の電源が必要です。この電源は内蔵のチャージ ポンプによって生成され、外付けのコンデンサが必要です。