外部電圧を VCC ピンに印加することで、内部ロジック回路に電力を供給することができます。VCC ピンの電圧は 3.05V~5.5V の間で適切にレギュレーションする必要があります。外部電源が利用できない場合、VCC をデバイスの DVDD ピンに接続する必要があります。VCC から電力を供給する場合、内部ロジック ブロックは VM 電源レールからの電力を消費しないため、DRV8962-Q1 の電力損失を低減できます。これは、高電圧アプリケーションや、周囲の温度が高いとき非常に有益です。0.1μF のセラミック コンデンサを使用して、VCC ピンをグランドにバイパスします。