JAJSVQ5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8962-Q1 は広い電圧範囲に対応した大電力、4 チャネル、ハーフブリッジ ドライバで、さまざまな車載用アプリケーションに適しています。このデバイスは最大 60V の電源電圧をサポートし、50mΩ のオン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、各出力に最大 5A の電流を供給できます。
このデバイスは、最大 4 つのソレノイドまたはバルブ、1 つのステッパ モータ、2 つのブラシ付き DC モータ、1 つの BLDC または PMSM モータ、および最大 2 つの熱電冷却器 (ペルチェ素子) の駆動に使用できます。出力段は、4 つの独立したハーフブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET、チャージ ポンプ、電流検出およびレギュレーション回路、電流検出出力、保護回路で構成されます。
ハイサイド MOSFET の両端に電流検出機能が内蔵されているため、負荷を出力からグランドに接続したときに電流をレギュレートできます。可変の外部電圧リファレンス (VREF) により、レギュレーションの電流制限を設定できます。さらに、このデバイスには 4 つの比例電流出力ピンがあり、ハーフブリッジ ハイサイド FET ごとに 1 つずつ接続されています。オプションの外部検出抵抗を、PGND ピンからシステム グランドに接続することもできます。
低消費電力のスリープ モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱の保護機能を内蔵しています。