JAJSVQ5 July   2024 DRV8962-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1  概要
    2. 6.2  機能ブロック図
    3. 6.3  機能説明
    4. 6.4  独立のハーフブリッジ動作
    5. 6.5  電流検出とレギュレーション
      1. 6.5.1 電流検出とフィードバック
      2. 6.5.2 外付け抵抗による電流検出
      3. 6.5.3 電流レギュレーション
    6. 6.6  チャージ・ポンプ
    7. 6.7  リニア電圧レギュレータ
    8. 6.8  VCC 電圧電源
    9. 6.9  ロジック・レベル・ピンの図
    10. 6.10 保護回路
      1. 6.10.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 6.10.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
      3. 6.10.3 ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
      4. 6.10.4 過電流保護 (OCP)
      5. 6.10.5 サーマル・シャットダウン (OTSD)
      6. 6.10.6 nFAULT 出力
      7. 6.10.7 フォルト条件のまとめ
    11. 6.11 デバイスの機能モード
      1. 6.11.1 スリープ・モード
      2. 6.11.2 動作モード
      3. 6.11.3 nSLEEP リセット・パルス
      4. 6.11.4 機能モードのまとめ
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ソレノイド負荷の駆動
        1. 7.1.1.1 ソレノイド ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.1.2 熱に関する計算
          1. 7.1.1.2.1 電力損失の計算
          2. 7.1.1.2.2 接合部温度の推定
        3. 7.1.1.3 アプリケーション特性の波形
      2. 7.1.2 ステッパ モーターの駆動
        1. 7.1.2.1 ステッパ ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.2.2 電力損失の計算
        3. 7.1.2.3 接合部温度の推定
      3. 7.1.3 ブラシ付き DC モータの駆動
        1. 7.1.3.1 ブラシ付き DC ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.3.2 電力損失の計算
        3. 7.1.3.3 接合部温度の推定
        4. 7.1.3.4 単一のブラシ付き DC モータの駆動
      4. 7.1.4 熱電冷却器 (TEC) の駆動
      5. 7.1.5 ブラシレス DC モータの駆動
    2. 7.2 パッケージの熱に関する考慮事項
      1. 7.2.1 熱性能
        1. 7.2.1.1 定常状態熱性能
        2. 7.2.1.2 過渡熱性能
      2. 7.2.2 PCB 材料に関する推奨事項
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク容量
      2. 7.3.2 電源
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 テープおよびリール情報

概要

DRV8962-Q1 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバで、4.5V~60V で動作し、各種の負荷について広い範囲の負荷電流に対応しています。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。DRV8962-Q1 は、単一の電源入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 番目の電源に接続し、内部ロジック ブロックに電力を供給することもできます。nSLEEP ピンにより、超低消費電力モードに移行して、スリープ時の消費電流を最小限に抑えることができます。

デバイスは、パッドの露出した 44 ピン HTSSOP (DDW) パッケージで供給されます。出力ごとに最大 5A の電流を供給します。実際に供給可能な電流は、周囲温度、電源電圧、PCB の熱設計に依存します。

DRV8962-Q1 には電流検出出力があります。IPROPI ピンは、ハイサイド MOSFET の電流に比例した小さな電流を出力します。IPROPI ピンからの電流は、外付け抵抗 (RIPROPI) を使用して、比例電圧に変換できます。電流検出回路を内蔵することで、DRV8962-Q1 は固定オフ時間 PWM チョッピング方式で出力電流を制限できます。また、負荷情報を外部コントローラに提供して、負荷の変化を検出できます。IPROPI 出力の検出精度は、定格電流の 40%~100% について ±3.5% です。より高精度の検出が必要な場合は、外付けの電力検出抵抗も接続できます。システムの要求に応じて負荷電流を制限するために、電流レギュレーションのレベルは、動作中に VREF ピンで設定できます。

システムに異常状態が発生した場合、内蔵する各種保護機能がデバイスを保護します。保護機能には、低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱シャットダウン (OTSD) があります。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。