JAJSVQ5 July   2024 DRV8962-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1  概要
    2. 6.2  機能ブロック図
    3. 6.3  機能説明
    4. 6.4  独立のハーフブリッジ動作
    5. 6.5  電流検出とレギュレーション
      1. 6.5.1 電流検出とフィードバック
      2. 6.5.2 外付け抵抗による電流検出
      3. 6.5.3 電流レギュレーション
    6. 6.6  チャージ・ポンプ
    7. 6.7  リニア電圧レギュレータ
    8. 6.8  VCC 電圧電源
    9. 6.9  ロジック・レベル・ピンの図
    10. 6.10 保護回路
      1. 6.10.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 6.10.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
      3. 6.10.3 ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
      4. 6.10.4 過電流保護 (OCP)
      5. 6.10.5 サーマル・シャットダウン (OTSD)
      6. 6.10.6 nFAULT 出力
      7. 6.10.7 フォルト条件のまとめ
    11. 6.11 デバイスの機能モード
      1. 6.11.1 スリープ・モード
      2. 6.11.2 動作モード
      3. 6.11.3 nSLEEP リセット・パルス
      4. 6.11.4 機能モードのまとめ
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ソレノイド負荷の駆動
        1. 7.1.1.1 ソレノイド ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.1.2 熱に関する計算
          1. 7.1.1.2.1 電力損失の計算
          2. 7.1.1.2.2 接合部温度の推定
        3. 7.1.1.3 アプリケーション特性の波形
      2. 7.1.2 ステッパ モーターの駆動
        1. 7.1.2.1 ステッパ ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.2.2 電力損失の計算
        3. 7.1.2.3 接合部温度の推定
      3. 7.1.3 ブラシ付き DC モータの駆動
        1. 7.1.3.1 ブラシ付き DC ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.3.2 電力損失の計算
        3. 7.1.3.3 接合部温度の推定
        4. 7.1.3.4 単一のブラシ付き DC モータの駆動
      4. 7.1.4 熱電冷却器 (TEC) の駆動
      5. 7.1.5 ブラシレス DC モータの駆動
    2. 7.2 パッケージの熱に関する考慮事項
      1. 7.2.1 熱性能
        1. 7.2.1.1 定常状態熱性能
        2. 7.2.1.2 過渡熱性能
      2. 7.2.2 PCB 材料に関する推奨事項
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク容量
      2. 7.3.2 電源
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 テープおよびリール情報

ピン構成および機能

DRV8962-Q1 は、放熱性に優れた 44 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。
DRV8962-Q1 上面図図 4-1 上面図
ピンタイプ説明
名称番号
VCP

1

電源

チャージ ポンプ出力。X7R、1μF、16V セラミック コンデンサを VCP と VM との間に接続します。

VM

2、11、12、21

電源

電源。モーターの電源電圧に接続し、VM 定格の 2 つの 0.01µF セラミック コンデンサと 1 つのバルク コンデンサを使用して、PGND ピンにバイパスします。
PGND1

3

電源

ハーフ ブリッジ 1 の電源グランド。システム グランドに接続。
PGND2

10

電源

ハーフ ブリッジ 2 の電源グランド。システム グランドに接続。
PGND3

20

電源

ハーフ ブリッジ 3 の電源グランド。システム グランドに接続。
PGND4

13

電源

ハーフ ブリッジ 4 の電源グランド。システム グランドに接続。
OUT14、5、6出力負荷端子に接続します。
OUT27、8、9出力負荷端子に接続します。
OUT317、18、19出力負荷端子に接続します。
OUT414、15、16出力負荷端子に接続します。
IPROPI1

32

出力ハーフ ブリッジ 1 の電流検出出力。
IPROPI2

31

出力

ハーフ ブリッジ 2 の電流検出出力。

IPROPI3

30

出力

ハーフ ブリッジ 3 の電流検出出力。

IPROPI4

29

出力

ハーフ ブリッジ 4 の電流検出出力。

EN1

37

入力

ハーフ ブリッジ 1 のイネーブル入力。

EN2

36

入力

ハーフ ブリッジ 2 のイネーブル入力。

EN3

35

入力

ハーフ ブリッジ 3 のイネーブル入力。

EN4

34

入力

ハーフ ブリッジ 4 のイネーブル入力。

IN1

41

入力ハーフ ブリッジ 1 の PWM 入力。

IN2

40

入力ハーフ ブリッジ 2 の PWM 入力。

IN3

39

入力

ハーフ ブリッジ 3 の PWM 入力。

IN4

38

入力

ハーフ ブリッジ 4 の PWM 入力。
GND

22、23

電源

デバイスのグランド。システム グランドに接続。
CPH

44

電源チャージ ポンプのスイッチング ノード。X7R、0.1μF、VM 定格のセラミック コンデンサを CPH と CPL の間に接続します。
CPL

43

VREF33入力電流レギュレーションのスレッショルドを設定するための電圧リファレンス入力。DVDD は分割抵抗を使用して VREF を供給できます。
DVDD

24

電源内部 LDO 出力。X7R、1μF、6.3V または 10V 定格セラミック コンデンサを GND との間に接続します。
VCC

25

電源

内部ロジック ブロックの電源電圧。個別のロジック電源電圧が利用できない場合は、VCC ピンを DVDD ピンに接続します。
nFAULT

26

オープン ドレインフォルト通知出力。フォルト条件のときにロジック Low にプルされます。オープン ドレイン出力には、外付けのプルアップ抵抗が必要です。
モード

28

入力

このピンは、出力の立ち上がり / 立ち下がり時間をプログラムします。

OCPM

27

入力

フォルトからの回復の方法を決定します。OCPM 電圧に応じて、フォルトからの回復はラッチオフまたは自動再試行タイプになります。

nSLEEP

42

入力

スリーブ モード入力。デバイスは、ロジック High でイネーブルし、ロジック Low で低消費電力スリープ モードに移行します。nSLEEP リセット パルス幅が狭いと、ラッチされた障害はクリアされます。

PAD--サーマル パッド。