JAJSVQ5 July   2024 DRV8962-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1  概要
    2. 6.2  機能ブロック図
    3. 6.3  機能説明
    4. 6.4  独立のハーフブリッジ動作
    5. 6.5  電流検出とレギュレーション
      1. 6.5.1 電流検出とフィードバック
      2. 6.5.2 外付け抵抗による電流検出
      3. 6.5.3 電流レギュレーション
    6. 6.6  チャージ・ポンプ
    7. 6.7  リニア電圧レギュレータ
    8. 6.8  VCC 電圧電源
    9. 6.9  ロジック・レベル・ピンの図
    10. 6.10 保護回路
      1. 6.10.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 6.10.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
      3. 6.10.3 ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
      4. 6.10.4 過電流保護 (OCP)
      5. 6.10.5 サーマル・シャットダウン (OTSD)
      6. 6.10.6 nFAULT 出力
      7. 6.10.7 フォルト条件のまとめ
    11. 6.11 デバイスの機能モード
      1. 6.11.1 スリープ・モード
      2. 6.11.2 動作モード
      3. 6.11.3 nSLEEP リセット・パルス
      4. 6.11.4 機能モードのまとめ
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ソレノイド負荷の駆動
        1. 7.1.1.1 ソレノイド ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.1.2 熱に関する計算
          1. 7.1.1.2.1 電力損失の計算
          2. 7.1.1.2.2 接合部温度の推定
        3. 7.1.1.3 アプリケーション特性の波形
      2. 7.1.2 ステッパ モーターの駆動
        1. 7.1.2.1 ステッパ ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.2.2 電力損失の計算
        3. 7.1.2.3 接合部温度の推定
      3. 7.1.3 ブラシ付き DC モータの駆動
        1. 7.1.3.1 ブラシ付き DC ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.3.2 電力損失の計算
        3. 7.1.3.3 接合部温度の推定
        4. 7.1.3.4 単一のブラシ付き DC モータの駆動
      4. 7.1.4 熱電冷却器 (TEC) の駆動
      5. 7.1.5 ブラシレス DC モータの駆動
    2. 7.2 パッケージの熱に関する考慮事項
      1. 7.2.1 熱性能
        1. 7.2.1.1 定常状態熱性能
        2. 7.2.1.2 過渡熱性能
      2. 7.2.2 PCB 材料に関する推奨事項
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク容量
      2. 7.3.2 電源
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 テープおよびリール情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)
最小値 最大値 単位
電源電圧 (VM) -0.3

70

V
チャージ ポンプ電圧 (VCP、CPH) -0.3 VVM + 5.75 V
チャージ ポンプ負スイッチング ピン (CPL) -0.3 VVM V
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) -0.3 VVM V
内部レギュレータ電圧 (DVDD) -0.3 5.75 V
外部ロジック電源 (VCC)

-0.3

5.75

V

IPROPI ピン電圧 (IPROPI)

-0.3

DVDD + 0.3

V

制御ピン電圧 -0.3 5.75 V
オープン ドレイン出力電流 (nFAULT) 0 10 mA
基準入力ピン電圧 (VREF) -0.3 5.75 V

PGNDx から GND への電圧

-0.5

0.5

V

PGNDx から GND への電圧、1μs 未満

-2.5

2.5

V

OUTx ピンの連続電圧 -1 VVM + 1 V
過渡 100ns の OUTx ピン電圧 -3 VVM + 3 V
ピーク駆動電流 内部的に制限 A
動作時周囲温度、TA -40 125
動作時の接合部温度、TJ -40 150
保管温度、Tstg -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレス定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
すべての電圧値は、回路のグランド端子 GND を基準としたものです。