JAJSVQ5 July   2024 DRV8962-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1  概要
    2. 6.2  機能ブロック図
    3. 6.3  機能説明
    4. 6.4  独立のハーフブリッジ動作
    5. 6.5  電流検出とレギュレーション
      1. 6.5.1 電流検出とフィードバック
      2. 6.5.2 外付け抵抗による電流検出
      3. 6.5.3 電流レギュレーション
    6. 6.6  チャージ・ポンプ
    7. 6.7  リニア電圧レギュレータ
    8. 6.8  VCC 電圧電源
    9. 6.9  ロジック・レベル・ピンの図
    10. 6.10 保護回路
      1. 6.10.1 VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 6.10.2 VCP 低電圧誤動作防止 (CPUV)
      3. 6.10.3 ロジック電源パワーオン・リセット (POR)
      4. 6.10.4 過電流保護 (OCP)
      5. 6.10.5 サーマル・シャットダウン (OTSD)
      6. 6.10.6 nFAULT 出力
      7. 6.10.7 フォルト条件のまとめ
    11. 6.11 デバイスの機能モード
      1. 6.11.1 スリープ・モード
      2. 6.11.2 動作モード
      3. 6.11.3 nSLEEP リセット・パルス
      4. 6.11.4 機能モードのまとめ
  8. 7アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ソレノイド負荷の駆動
        1. 7.1.1.1 ソレノイド ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.1.2 熱に関する計算
          1. 7.1.1.2.1 電力損失の計算
          2. 7.1.1.2.2 接合部温度の推定
        3. 7.1.1.3 アプリケーション特性の波形
      2. 7.1.2 ステッパ モーターの駆動
        1. 7.1.2.1 ステッパ ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.2.2 電力損失の計算
        3. 7.1.2.3 接合部温度の推定
      3. 7.1.3 ブラシ付き DC モータの駆動
        1. 7.1.3.1 ブラシ付き DC ドライバの代表的なアプリケーション
        2. 7.1.3.2 電力損失の計算
        3. 7.1.3.3 接合部温度の推定
        4. 7.1.3.4 単一のブラシ付き DC モータの駆動
      4. 7.1.4 熱電冷却器 (TEC) の駆動
      5. 7.1.5 ブラシレス DC モータの駆動
    2. 7.2 パッケージの熱に関する考慮事項
      1. 7.2.1 熱性能
        1. 7.2.1.1 定常状態熱性能
        2. 7.2.1.2 過渡熱性能
      2. 7.2.2 PCB 材料に関する推奨事項
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク容量
      2. 7.3.2 電源
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 テープおよびリール情報

接合部温度の推定

周囲温度 TA、総消費電力 (PTOT) の場合、接合部温度 (TJ) は次のように計算されます。

TJ = TA + (PTOT x RθJA)

JEDEC 規格の 4 層 PCB の場合を考えると、接合部から周囲への熱抵抗 (RθJA) は 22.2℃/W になります。

周囲温度が 25℃と仮定すると接合部温度は以下のように計算されます。

式 17. TJ = 25°C + (3.458-W x 22.2 °C/W) = 101.8 °C

より正確な計算を行うには、「代表的な動作特性」セクションに示されている、デバイス接合部温度に対する FET のオン抵抗の依存性を考慮してください。

たとえば、

  • 接合部温度が 101.8℃の場合、オン抵抗は 25℃の場合に比べて 1.35 倍に増加する可能性があります。

  • 導通損失の初期推定値は 2.65W でした。

  • したがって、導通損失の新しい推定値は 2.65W x 1.35 = 3.58W になります。

  • それに伴い、合計電力損失の新しい推定値は 4.388W になります。

  • 新たな接合部温度の推定値は 122.4°C です。

  • これ以上計算を繰り返しても、接合部温度の推定値が大きく増加する可能性はわずかです。