JAJSVQ5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 60 | V |
| VI | ロジック レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VVCC | VCC ピン電圧 | 3.05 | 5.5 | V |
| VREF | リファレンス電圧 (VREF) | 0.05 | 3.3 | V |
| ƒPWM | 印加される PWM 信号 | 0 | 200 | kHz |
| IOUT | 出力あたりの電流 | 0 | 5 | A |
| TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |