JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

長期安定性

埋め込みツェナー基準は一般に、非常に安定した長期安定性を示し、システムの内部キャリブレーション用の非常に安定した基準として使用されます。長期安定性値は、デバイスの周囲にひずみ変調構造を持つリファレンスの標準的な PCB 基板製造手法を反映した標準的なセットアップでテストされています。基板は標準 FR4 素材で、35µm の銅を使用しています。デバイスは、標準リフローを通してはんだ付けしました。

長期安定性セットアップは、長期安定性測定における熱電対誤差、ひずみ衝撃、機械振動の影響を最小限に抑えるように細心の注意を払って設計されています。これらの基板は、長期的な安定性測定を目的として、ヒータ温度を電源オン状態で 115°C に設定したエア ドリフト オーブン内で 25°C に維持されます。

長期安定性の代表的特性は、時間経過による偏差として表されます。図 8-1は、V REF_Zの標準ドリフト値が0~1000時間で3ppmであることを示します。REF80のドリフトは1000時間後に平坦になります。室温での電源投入時のバーンインにより、REF80は長期的に最高の安定性性能を達成します。

パワー サイクルはV REF_Zの安定性への影響は最小限であり、セトリング プロファイルは変更されません。図 8-2に、デバイスの電源が 24 時間オフになったときの出力の動作を示します。

REF80 長期安定性(V REF_Z)図 8-1 長期安定性(V REF_Z
REF80 パワー サイクルのヒステリシス図 8-2 パワー サイクルのヒステリシス