JAJSVT5A September 2024 – March 2025 REF80
PRODUCTION DATA
設計例に基づいて、詳細な設計手順を説明します。この設計例では、表 9-1 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。
| 設計パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧 VDD | 10V |
| ヒータ電圧VHET(HEATP-HEATM) | 30V |
| 電源デカップリング・コンデンサ | 1µF |
| ヒーター供給デカップリングコンデンサ | 1µF |
| OP-STBL プルアップ抵抗 | 10kΩ |
| OP-STBLプルアップ電源 | 5V |