JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

高精度分圧器の接続

高精度データコンバータには通常、5V以下の電圧リファレンスが必要です。図 9-3に示すように、REF80には、データ・コンバータ用のリファレンス電圧を生成するため、高精度の抵抗デバイダと、それに続く低ノイズのバッファが必要です。

抵抗の選択は、電流能力(1mA未満が望ましい)とノイズの要件によって異なります。抵抗の最小値は式4に基づき出力電流によって決定されます。

式 4. R 1   +   R 2   7.6 k Ω

抵抗の最大値は、ノイズを考慮して決定されます。式5に示すように抵抗の熱ノイズ(並列等価)が追加されます

式 5. V R E F N o i s e   =   ( ( R 2 R 1   +   R 2 × R E F _ Z N o i s e ) 2 +   ( R 1 | | R 2 T h e r m a l   N o i s e ) 2

ここで

  • VREFNoise=目的の周波数帯域でのリファレンス・ノイズ要件
  • REF_ZNoise=目的の周波数帯域でのREF80ノイズ
  • R1 ||R2Thermal noise= R1およびR2抵抗の並列等価熱ノイズ
最高の性能を得るには、R1とR2は、温度ドリフトが整合された高精度の箔抵抗である必要があります。

REF80 高精度分圧抵抗接続図 9-3 高精度分圧抵抗接続