JAJSVT5A September 2024 – March 2025 REF80
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度とドリフト | |||||||
| REF_Z | 出力電圧 | 7.6 | V | ||||
| 出力電圧精度 | -50 | 50 | mV | ||||
| 出力電圧の温度係数(1) | TA = 0℃~70℃ | 0.05 | 0.2 | ppm/℃ | |||
| ヒステリシスと長期安定性 | |||||||
| 長期安定性 | 1000時間、TA = 25℃、TSET = 115℃ | 3 | ppm | ||||
| 1000時間〜5000時間、T A = 25℃、 TSET = 115℃ | 0.3 | ||||||
| 出力電圧ヒステリシス | サイクル 1 | 1 | ppm | ||||
| サイクル 2 | 0.3 | ppm | |||||
| ノイズ | |||||||
| enp-p | 低周波ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 0.12 | ppmp-p | |||
| en | 出力電圧ノイズ | ƒ = 10Hz~100Hz、 | 0.6 | uVrms | |||
| ライン レギュレーション | |||||||
| ΔVREF_Z/ΔVDD | ライン レギュレーション | VDD = 10V~16.5V | 4 | 10 | ppm/V | ||
| 電源 | |||||||
| VDD | 入力電圧 | 10 | 16.5 | V | |||
| VHET | 入力電圧 | (HEATP - HEATM) | 10 | 42 | V | ||
| IHET | スタートアップ電流 | 335 | mA | ||||
| 静止時電流 | TA = 25℃、 TSET = 115℃、VHET = 10V | 75 | |||||
| TA = 25℃、 TSET = 115℃、VHEATER = 42V | 18 | ||||||
| IVDD | 静止時電流 | 15 | mA | ||||
| ターンオン時間 | |||||||
| スタートアップ | VREF_Z | REF_Zは、VDDおよびVHETのパワーアップ時間から±3ppm以内にセトリングします | 100 | 秒 | |||
| ヒータ調整時間 | OP_STBLは、VHETパワーアップ時間からロジックHighレベルになります | 250 | ms | ||||
| OP_STBL | |||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | OP_STBLピン電流IOL = 5mA | 0.65 | V | |||
| ILKG | 出力がHighのときのリーケージ電流 | OP_STBL VPULLUP = 18Vでのプルアップ電圧 | 100 | nA | |||
| 安定的な静電容量 | |||||||
| 入力コンデンサ範囲 | 0.1 | μF | |||||
| 出力コンデンサ範囲 (2) | 10 | 100 | μF | ||||