JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

1/f ノイズ

1/fノイズはフリッカーノイズとも呼ばれ、主に低周波数帯で支配的です。フリッカーノイズはデバイスの出力電圧に影響を及ぼし、シグナル・チェーンのENOBに影響を及ぼす可能性があります。REF80データシートは、1/fノイズが最大電力である0.1Hz~10Hzの周波数帯域に対応するフリッカーノイズを規定しています。出力を0.1Hz ~ 10Hzの範囲でフィルタ処理する方法で、フリッカーノイズを測定します。1/fノイズは非常に小さい値であるため、図 8-6に示すように、目的の周波数を増幅し、バンドパス・フィルタでフィルタする必要があります。環境ノイズを遮断するには、ファラデーケージエンクロージャーで1/fノイズをテストする必要があります。高精度のシリーズ電圧リファレンスのノイズ測定の詳細については、アプリケーション・ノート『Techniques for Noise Measurements in Precision Series References』(英語)を参照してください。

REF80 1/fノイズテストの設定図 8-6 1/fノイズテストの設定

図 8-7に、1/fノイズ(0.1Hz~10Hz)の標準的な分布を示します。

REF80 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ分布図 8-7 0.1Hz~10Hz の電圧ノイズ分布

1/fノイズは非常に低い周波数範囲であるため、フィルタで除去するのは現実的ではありません。そのため、超低ノイズ測定には重要なパラメータになります。ノイズに敏感な設計では、最高の精度の測定には、最小の1/fノイズを使用する必要があります。図 8-8に、10sに対する1/fノイズの影響を示します。

REF80 0.1Hz~10Hz のREF_Zノイズ図 8-8 0.1Hz~10Hz のREF_Zノイズ