JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. 8 パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

REF80 NAJ パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)図 5-1 NAJ パッケージ、
20 ピン LCCC
(上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
名称 個数
NC 1、 2、 6-12 接続なし 接続の無いピンこれらのピンはフローティングにするか、GND に接続します。
T-SET 3 入力 ヒータの温度を調整するための抵抗を接続します。工場出荷時にプログラムされたヒーター設定点を使用するには、ピンをフローティングのままにしてください。詳細については、セクション 7.3.1 を参照してください。
REF_Z 4.5 出力 リファレンス電圧出力最高の性能を得るには、REF_GNDに10μF~100μFの出力コンデンサを接続します。
GND 13 グランド このピンは、REF_GND ピンと短絡させる必要があります。
REF_GND 14、15 グランド リファレンスグランドピン。
HEATM 16、17 電源 ヒータ電源のマイナス接続。
HEATP 18 電源 ヒータ電源のプラス接続。
VDD 19 電源 埋め込みツェナーコアおよびバッファ用電源。
OP_STBL 20 出力 アクティブハイオープンドレイン出力。内部ヒータが工場出荷時にプログラムされた温度で安定していることを示します。