JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

広帯域ノイズ

広帯域ノイズとは、1/fノイズよりも高い周波数で現れるノイズです。広帯域ノイズは、図 6-10に示すようにホワイト・ノイズが大半を占めます。広帯域ノイズの測定は、REF80の出力をハイパス・フィルタリングし、図 8-9に示すようにスペクトラム・アナライザで結果を測定して行われます。ハイパス・フィルタを使用してREF80のDC成分を除去し、増幅します。広帯域ノイズを測定する場合、最大帯域幅を実現するために高いゲインは必要ありません。
REF80 広帯域ノイズテスト構成図 8-9 広帯域ノイズテスト構成
ノイズに敏感な設計では、ローパス・フィルタを使用することで、高周波成分を除去し、広帯域ノイズ出力ノイズ・レベルを低減できます。ローパス フィルタを設計するときは、出力インピーダンスによって AC 性能が低下しないよう、特別な注意を払う必要があります。これは、出力電流変動により、大きな直列抵抗が負荷過渡に影響を与える、RC ローパス フィルタで発生する可能性があります。