JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. 8 パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱ヒステリシス

熱ヒステリシスは、実際のアプリケーションと同様に REF80 を PCB にはんだ付けして測定します。デバイスの熱ヒステリシスは、デバイスを25℃で動作させ、0℃~70℃の温度範囲でデバイスをサイクルさせ、25℃に戻した後の出力電圧の変化として定義されます。 図 8-4および図 8-5に示すように、REF80の熱ヒステリシスは2サイクル目以降に著しく減少します。ヒステリシスは、式 3 で表すことができます。

式 3. V H Y S T ( p p m )   =   ( | V P R E - V P O S T | V P R E ) × 10 6

ここで、

  • VHYST=熱ヒステリシス (ppm 単位)
  • VPRE=25℃のプリ温度サイクルで測定された出力電圧
  • VPOST = デバイスを 25℃ から 0℃~75℃ の規定温度範囲で循環し、25℃ に戻した後に測定された出力電圧
REF80 熱ヒステリシス (サイクル 1)の分布 (0°C~70°C)図 8-4 熱ヒステリシス (サイクル 1)の分布 (0°C~70°C)
REF80 熱ヒステリシス (サイクル 2)の分布 (0°C~70°C)図 8-5 熱ヒステリシス (サイクル 2)の分布 (0°C~70°C)