JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. 8 パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

電源電圧が変動する可能性のあるアプリケーションでの過渡応答を改善するため、バルクコンデンサ(0.1μFから10μF)をVDD、HEATP、HEATM(GNDに接続しない場合)の各ピンに接続する必要があります。VDD、HEATP、HEATMピンに追加の0.1μFコンデンサをデバイスの近くに接続し、高周波電源ノイズをバイパスします。

安定した出力を得るためには、1μFと100μFの間に低ESR(最大400mΩ)コンデンサをREF_Zピンに接続する必要があります。超低ノイズ・アプリケーションでは、圧電効果のため、X7Rおよびその他のMLCCコンデンサに特別な注意が必要です。システムで圧電効果がどのように探求できるかについての詳細は、応力誘起アウトバーストを参照してください。セラミックコンデンサのマイクロフォニックス(パート1)およびストレス誘起アウトバースト:セラミックコンデンサにおけるマイクロフォニックス(パート2)。設計者は、ノイズに敏感なアプリケーションではC0Gまたはフィルム・コンデンサを使用する必要があります。OP-STBLは、オンチップヒーターが温度を調整していることを示します。10kΩ のプルアップ抵抗を、このピンに適切なロジック電圧で接続します。REF80の過渡起動応答を、『REF80のスタートアップ動作』に示します。