JAJSVT5A September   2024  – March 2025 REF80

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 推奨動作条件
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ヒーター
      2. 7.3.2 埋め込みツェナー基準
  9. 8 パラメータ測定情報
    1. 8.1 長期安定性
    2. 8.2 温度ドリフト
    3. 8.3 熱ヒステリシス
    4. 8.4 ノイズ性能
      1. 8.4.1 1/f ノイズ
      2. 8.4.2 広帯域ノイズ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 代表的なアプリケーション:基本的な電圧リファレンス接続
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 典型的なアプリケーション回路
        1. 9.2.2.1 高精度分圧器の接続
        2. 9.2.2.2 キャリブレーション信号
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ヒーター

REF80にはオンチップヒーターが搭載されており、工場出荷時にTSET温度表 7-1にプログラムされ、全動作周囲温度範囲においてダイの温度を±1℃以内に調整します。これによりREF80は0.05ppm/°Cという非常に低い温度ドリフトを達成します。ヒータには専用の供給ピンHEATPおよびHEATMがあり、VDD供給ピンとは独立して動作します。ヒーターの定常状態の消費電力は、式1に基づき周囲温度TAとTSETの差に正比例します。ヒータ電流は(HEATP-HEATM)電圧によって異なります。ヒーターは起動時に大きな過渡電流を流し、周囲からデバイスを加熱します。REF80にはヒーターインジケータピンOP_STBLがあり、ヒーターがTSETの±0.1%以内に達するとデアサートされます。

表 7-1 ヒータのTSET
動作温度範囲 (TA) tSET
0ºC~70ºC 115ºC
式 1. P H E A T E R ( W ) = ( T S E T   -   T A R θ J A ) -   V D D × I V D D

VDDはチップの電源電圧、I VDDは電源電流です。

RθJAは、基板の厚さとレイアウトに依存します。RθJAのデータシート値は、JEDEC標準基板に基づいています。

REF80は、に従ってT SETピンに許容誤差2%未満の抵抗を配置することで、ヒーターの温度を下げるフレキシビリティを実現し表 7-2、制限のある周囲温度アプリケーションで消費電力を節約し、熱ノイズを低減します。ヒーターが温度を適切に調整していることを確認するには、TSETを最大周囲温度から45°C高い値に設定する必要があります。REF80はスタートアップ時の抵抗の値をサンプリングし、TSETの値がそれに応じて変更されます。T SETピンのサンプル・ディスクリート値であるため、抵抗値のドリフトが小さいことはTSET温度に影響を与えません。

表 7-2 T- SETピン上の抵抗 VS T SETでの変化
T - SETピン上の抵抗 ヒータ温度
0 tSET
130kΩ TSET-10℃
360kΩ TSET-20℃
800kΩ TSET-30℃
オープン tSET

デバイスの電源をオフにする必要のあるアプリケーションでは、デバイスを再度オンにする前に、少なくとも 15 秒の間電源をオフにしてください。